Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Köcherfundamente für Tele-Blitzschutzmaste

Als Fertigteilelement für das einfache Errichten von Tele-Blitzschutzmasten.
Betonierarbeiten vor Ort sind nicht notwendig.
Genauere Angaben zum Stecksystem, Fundament und zur Errichtung können der Montageanleitung entnommen werden.

Ausführung KöFU I

Für Maste mit einer Höhe über Flur von 13,35 bis 19,35 m.
(Art.-Nr. 103 013 / 103 016 / 103 019)
Flanschplatte 400 x 400 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 103030 KÖFU I TBM FP400

GTIN 4013364129917, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 2620.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Köcherfundament für Tele-Blitzschutzmast KöFU 1
Köcherfundament für Tele-Blitzschutzmast
Köcherfundament als Fertigteilelement
für das einfache Errichten von Tele-Blitzschutzmasten
Ausführung für Höhe über Flur 13,35 bis 19,35 m
(Art.-Nr. 103 013 / 103 016 / 103 019)
für Flanschplatte 400x400 mm
Werkstoff: Beton (C50/60)
Abmessungen: 1800 x 2000 x 850 mm
Gewicht: ca. 2,5 t

Fabrikat: DEHN
Typ: KÖFU I TBM FP400
Art.-Nr.: 103030
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Beton (C50/60)
Abmessungen 1800 x 2000 x 850 mm
Gewicht ca. 2,5 t

Artikel 103030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung KöFU II

Für Maste mit einer Höhe über Flur von 22,35 bis 24,85 m.
(Art.-Nr. 103 022 oder 103 025)
Flanschplatte 565 x 565 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 103031 KÖFU II TBM FP565

GTIN 4013364129924, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 4900.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Köcherfundament für Tele-Blitzschutzmast KöFu 2
Köcherfundament für Tele-Blitzschutzmast
Köcherfundament als Fertigteilelement
für das einfache Errichten von Tele-Blitzschutzmasten
Ausführung für Höhe über Flur 22,35 + 24,85 m
(Art.-Nr. 103 022 + 103 025)
für Flanschplatte 565x565 mm
Werkstoff: Beton (C50/60)
Abmessungen: 2400 x 2400 x 1010 mm
Gewicht: ca. 4,9 t

Fabrikat: DEHN
Typ: KÖFU II TBM FP565
Art.-Nr.: 103031
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Beton (C50/60)
Abmessungen 2400 x 2400 x 1010 mm
Gewicht ca. 4,9 t

Artikel 103031 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103031 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben