Art.-Nr. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094383, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 13.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 4000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 140 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 186 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094413, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 13.80 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 4500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 124 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 167 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 188 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094420, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 15.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 5000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 103 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 165 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094437, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 15.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 5500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 94 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 127 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 154 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094444, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 29.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 6000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 115 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 146 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 175 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 188 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094451, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 30.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 6500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 109 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 140 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 167 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 189 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094468, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 31.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 97 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 126 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 149 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 168 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094475, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 31.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 7500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 93 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 120 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 144 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 163 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094338, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 32.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 8000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 111 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 131 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 147 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094482, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 32.80 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 8500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 106 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 126 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 143 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364240766, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 33.67 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Höhe | 9000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 106 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 125 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 142 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |