Metalldachhalter

Metalldachhalter NIRO für HVI Fangeinrichtungen oder Fangstangen:

Halter geeignet zur lotrechten Montage von Fangeinrichtungen auf Metalldächern bis zu einer max. Dachneigung von 53°.

Der Metalldachhalter kann auf geeignete, tragfähige Unterkonstruktionen montiert werden. Der Metalldachhalter ist konzipiert für ein eingeleitetes Moment bis 320 Nm.

Zur Befestigung von Fangstangen D40 sowie zur Aufsatzmontage von DEHNcon-H-Systemen (z.B. Art.-Nr. 819 243 od. 819 247) mit innerer Leitungsverlegung.

Hinweis: Die Montagesituation ist bauseits mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.

Weiterführende Informationen

1 Produkt

Art.-Nr. 105241 MDH D48 VB550.900 V2A

GTIN 4013364361225, Zolltarifnr.: 73089098, Bruttogewicht: 5.26 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Metalldachhalter NIRO
Metalldachhalter zur lotrechten Montage
für HVI-Fangeinrichtungen oder Fangstangen
Werkstoff: NIRO
Verstellbereich: 550-900 mm
Dachneigung: 5-53°

Fabrikat: DEHN
Typ: MDH D48 VB550.900 V2A
Art.-Nr.: 105241
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Verstellbereich 550-900 mm
Dachneigung 5-53°
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 105241 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105241 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.