DEHNconnect SD2 Ex (i)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473863/HDVORSCHAU/917960a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473863/HDVORSCHAU/917960a1_16-9.jpg)
- Zum Schutz von eigensicheren MSR-Kreisen und Bussystemen Ex (i)
- Maximale Stoßstrombelastbarkeit Imax bis 20 kA (8/20 µs)
- Mit niedrigem Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
- Zulassungen: ATEX, IECEx
- Trennmodul zum Auftrennen des Signalkreises für Wartungszwecke
- Modulfixierung und mechanische Aushebevorrichtung
- Modul in Parkposition nach Trennvorgang
- Ableiter in Reihenklemmentechnik (Baubreite 6 mm)
- Schneller und werkzeugloser Leitungsanschluss durch Direkt-Stecktechnik
- Einsatzmöglichkeit für Kammbrücker (Zubehör)
Details
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473864/HDVORSCHAU/917960a5_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473864/HDVORSCHAU/917960a5_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473866/HDVORSCHAU/917960a6_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473866/HDVORSCHAU/917960a6_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473865/HDVORSCHAU/917960a3_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473865/HDVORSCHAU/917960a3_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473867/HDVORSCHAU/917960a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473867/HDVORSCHAU/917960a2_Kat.jpg)
DCO SD2 MD EX
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung und Signaltrennung mittels Trennmodul. Zum Schutz von einer Doppelader in eigensicheren Messkreisen und Bussystemen. Erfüllt Anforderungen nach FISCO, Eigenkapazität und -induktivität vernachlässigbar klein. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
1 Produkt
Art.-Nr. 917960 DCO SD2 MD EX 24
GTIN 4013364150638, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 43.10 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | T |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5,8 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, EACEx, ATEX, IECEx, SIL |