Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Fangstangen / Fangspitzen

Zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel.
In Abhängigkeit der Böenwindgeschwindigkeit sind zusätzliche Befestigungen z. B. DEHNiso-Distanzhalter erforderlich.

Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.

Mit Durchmesser 10 mm, angefast

Speziell für Betonsockel mit Keiltechnik 8,5 kg (Art.-Nr. 102 075) oder für die Befestigung mit Leitungshaltern.

3 Produkte

Art.-Nr. 101000 FS 10 1000 AL

GTIN 4013364094505, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 212.00 g, VPE: 20.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 10mm und Gesamtlänge 1000mm Al
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten mit Betonsockel mit Keiltechnik 8,5 kg (Art.-Nr. 102 075) oder für die Befestigung mit Leitungshaltern.
Gesamtlänge: 1000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 10 1000 AL
Art.-Nr.: 101000
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 101000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 101009 FS 10 1000 V2A

GTIN 4013364128699, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 600.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 10mm und Gesamtlänge 1000mm NIRO
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten mit Betonsockel mit Keiltechnik 8,5 kg (Art.-Nr. 102 075) oder für die Befestigung mit Leitungshaltern.
Gesamtlänge: 1000 mm
Werkstoff: NIRO
Durchmesser Ø: 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 10 1000 V2A
Art.-Nr.: 101009
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1000 mm
Werkstoff NIRO
Durchmesser Ø 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 101009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 101007 FS 10 1000 CU

GTIN 4013364128705, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 700.00 g, VPE: 20.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 10mm und Gesamtlänge 1000mm Cu
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten mit Betonsockel mit Keiltechnik 8,5 kg (Art.-Nr. 102 075) oder für die Befestigung mit Leitungshaltern.
Gesamtlänge: 1000 mm
Werkstoff: Cu
Durchmesser Ø: 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 10 1000 CU
Art.-Nr.: 101007
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1000 mm
Werkstoff Cu
Durchmesser Ø 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 101007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Durchmesser 16 mm, angefast

8 Produkte

Art.-Nr. 104150 FS 16 1500 AL

GTIN 4013364028487, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 820.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 1500mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.
Auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 1500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 1500 AL
Art.-Nr.: 104150
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 104150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104200 FS 16 2000 AL

GTIN 4013364056343, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.08 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 2000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 2000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 2000 AL
Art.-Nr.: 104200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 104200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104250 FS 16 2500 AL

GTIN 4013364056350, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 2500mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, auch zum
Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 2500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 2500 AL
Art.-Nr.: 104250
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 104250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104300 FS 16 3000 AL

GTIN 4013364056367, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.68 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 3000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 3000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 3000 AL
Art.-Nr.: 104300
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 3000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 104300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483100 FS 16 1000 STTZN

GTIN 4013364019430, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 1000mm St/tZn
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 1000 mm
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 1000 STTZN
Art.-Nr.: 483100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1000 mm
Werkstoff St/tZn
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 483100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483125 FS 16 1250 STTZN

GTIN 4013364019416, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.00 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 1250mm St/tZn
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 1250 mm
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 1250 STTZN
Art.-Nr.: 483125
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1250 mm
Werkstoff St/tZn
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 483125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483150 FS 16 1500 STTZN

GTIN 4013364019492, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.40 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 1500mm St/tZn
Erdeinführungsstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Gesamtlänge: 1500 mm
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 1500 STTZN
Art.-Nr.: 483150
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Werkstoff St/tZn
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 483150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Zolltarifnr.: 72149939, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 2000mm St/tZn
Fang-/Erdeinführungsstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Gesamtlänge: 2000 mm
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 2000 STTZN
Art.-Nr.: 483200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2000 mm
Werkstoff St/tZn
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 483200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Verjüngung, angefast

Länge der Verjüngung jeweils 1000 mm.

7 Produkte

Art.-Nr. 103210 FS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364066311, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 480.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 1500mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 1500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: angefast
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 1500 AL
Art.-Nr.: 103210
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung angefast
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103210 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103210 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103220 FS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364066328, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 760.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 2000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 2000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: angefast
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 2000 AL
Art.-Nr.: 103220
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung angefast
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103230 FS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364066335, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 2500mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 2500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: angefast
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 2500 AL
Art.-Nr.: 103230
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung angefast
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103240 FS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364066342, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.30 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 3000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 3000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: angefast
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 3000 AL
Art.-Nr.: 103240
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 3000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung angefast
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103240 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103240 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103250 FS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364093485, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.52 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 3500mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, auch zum
Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 3500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: angefast
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 3500 AL
Art.-Nr.: 103250
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 3500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung angefast
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103260 FS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364093492, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.85 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 4000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, auch zum
Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 4000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: angefast
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 4000 AL
Art.-Nr.: 103260
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 4000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung angefast
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103260 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103260 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103280 FS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364093508, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.40 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 5000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, auch zum
Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 5000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: angefast
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 10 5000 AL
Art.-Nr.: 103280
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 5000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung angefast
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103280 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103280 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Verjüngung, Gewinde M16

Länge der Verjüngung jeweils 1000 mm.

6 Produkte

Art.-Nr. 103211 FS M16 10 1500 AL

GTIN 4013364078529, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 480.00 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm M16 Gesamtlänge 1500mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten
im Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Gesamtlänge: 1500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: M16
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS M16 10 1500 AL
Art.-Nr.: 103211
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung M16
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103211 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103211 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103221 FS M16 10 2000 AL

GTIN 4013364078536, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 760.00 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm M16 Gesamtlänge 2000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten
im Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Gesamtlänge: 2000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: M16
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS M16 10 2000 AL
Art.-Nr.: 103221
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung M16
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103221 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103221 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103231 FS M16 10 2500 AL

GTIN 4013364078543, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm M16 Gesamtlänge 2500mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten
im Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Gesamtlänge: 2500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: M16
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS M16 10 2500 AL
Art.-Nr.: 103231
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung M16
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103231 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103231 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103241 FS M16 10 3000 AL

GTIN 4013364081857, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.30 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm M16 Gesamtlänge 3000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten
im Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Gesamtlänge: 3000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: M16
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS M16 10 3000 AL
Art.-Nr.: 103241
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 3000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung M16
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103241 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103241 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103251 FS M16 10 3500 AL

GTIN 4013364093515, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.52 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm M16 Gesamtlänge 3500mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten
im Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Gesamtlänge: 3500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: M16
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS M16 10 3500 AL
Art.-Nr.: 103251
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 3500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung M16
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103261 FS M16 10 4000 AL

GTIN 4013364093522, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.73 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Verjüngung 16/10mm M16 Gesamtlänge 4000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, zum Errichten
im Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Gesamtlänge: 4000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Ausführung: M16
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS M16 10 4000 AL
Art.-Nr.: 103261
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 4000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Ausführung M16
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103261 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103261 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm

Leichte Ausführung; Länge der Verjüngung jeweils 1000 mm.

12 Produkte

Art.-Nr. 103410 RFS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364105775, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 360.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 1500mm AlMgSi
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 1500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 AL
Art.-Nr.: 103410
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103410 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103410 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103420 RFS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364105782, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 500.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 2000mm AlMgSi
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 2000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 2000 AL
Art.-Nr.: 103420
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103420 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103420 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103430 RFS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364105799, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 570.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 2500mm AlMgSi
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 2500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 2500 AL
Art.-Nr.: 103430
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103430 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103430 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103440 RFS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364105805, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 800.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 3000mm AlMgSi
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 3000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 3000 AL
Art.-Nr.: 103440
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 3000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103450 RFS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364105812, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 3500mm AlMgSi
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 3500 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 3500 AL
Art.-Nr.: 103450
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 3500 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103450 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103450 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103460 RFS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364105829, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.10 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 4000mm AlMgSi
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 4000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 4000 AL
Art.-Nr.: 103460
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 4000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103460 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103460 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103480 RFS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364105836, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.30 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 5000mm AlMgSi
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 5000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 5000 AL
Art.-Nr.: 103480
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 5000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103480 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103480 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103417 RFS 16 10 1500 CU

GTIN 4013364128682, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.20 kg, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 1500mm Cu
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 1500 mm
Werkstoff: Cu
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 CU
Art.-Nr.: 103417
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Werkstoff Cu
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103417 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103417 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103419 RFS 16 10 1500 V2A

GTIN 4013364128651, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.10 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 1500mm NIRO
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 1500 mm
Werkstoff: NIRO
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 V2A
Art.-Nr.: 103419
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Werkstoff NIRO
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103419 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103419 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103429 RFS 16 10 2000 V2A

GTIN 4013364128668, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 2000mm NIRO
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 2000 mm
Werkstoff: NIRO
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 2000 V2A
Art.-Nr.: 103429
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2000 mm
Werkstoff NIRO
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103429 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103429 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103439 RFS 16 10 2500 V2A

GTIN 4013364128675, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.05 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 2500mm NIRO
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 2500 mm
Werkstoff: NIRO
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 2500 V2A
Art.-Nr.: 103439
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 2500 mm
Werkstoff NIRO
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103439 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103439 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103449 RFS 16 10 3000 V2A

GTIN 4013364128798, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.57 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm Gesamtlänge 3000mm NIRO
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Leichte Ausführung
Gesamtlänge: 3000 mm
Werkstoff: NIRO
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RFS 16 10 3000 V2A
Art.-Nr.: 103449
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 3000 mm
Werkstoff NIRO
Durchmesser Ø 16 / 10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 103449 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103449 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit angeschmiedetem Lappen

Und Klemmschraube für Anschluss Rd 7-10 mm.

2 Produkte

Art.-Nr. 100100 FSS 16 1000 KS STTZN

GTIN 4013364019119, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.64 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit angeschmiedetem Lappen Gesamtlänge 1000mm St/tZn
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 1000 mm
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FSS 16 1000 KS STTZN
Art.-Nr.: 100100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1000 mm
Werkstoff St/tZn
Durchmesser Ø 16 mm
Klemmbereich Anschluss 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 100100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 100100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 100150 FSS 16 1500 KS STTZN

GTIN 4013364019140, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.44 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit angeschmiedetem Lappen Gesamtlänge 1500mm St/tZn
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Gesamtlänge: 1500 mm
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)

Fabrikat: DEHN
Typ: FSS 16 1500 KS STTZN
Art.-Nr.: 100150
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 1500 mm
Werkstoff St/tZn
Durchmesser Ø 16 mm
Klemmbereich Anschluss 7-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-(1+2)

Artikel 100150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 100150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Mit Durchmesser 16 mm, zum Ablängen vor Ort

1 Produkt

Art.-Nr. 104600 FS 16 6000 AL

GTIN 4013364076556, Zolltarifnr.: 76042910, Bruttogewicht: 3.32 kg/Stk, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 6000mm AlMgSi
Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten
angefast, zum Ablängen vor Ort
Gesamtlänge: 6000 mm
Werkstoff: AlMgSi
Durchmesser Ø: 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 6000 AL
Art.-Nr.: 104600
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtlänge (l1) 6000 mm
Werkstoff AlMgSi
Durchmesser Ø 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 104600 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104600 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben