Runddrähte
DEHNalu-Draht
Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840108 - RD 8 ALMGSI HH R21M
9,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
DEHNalu-Draht
Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840008 - RD 8 ALMGSI HH R148M
8,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
DEHNalu-Draht
Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840018 - RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN
8,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
DEHNalu-Draht
Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840028 - RD 8 ALMGSI WEI R21M
9,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
DEHNalu-Draht
Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840010 - RD 10 Al WEI R100M
14,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel
Ausführung mit Kunststoffmantel (halogenfrei, frostbeständig und UV-stabilisiert), als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei der Verlegung hinter Fassaden. Nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Art.-Nr. 840118 - RD 8 ALMGSI WE KM R100M
12,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel
Ausführung mit Kunststoffmantel (halogenfrei, frostbeständig und UV-stabilisiert), als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei der Verlegung hinter Fassaden. Nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.
Art.-Nr. 840128 - RD 8 AL WE KM R100M
12,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
DEHNcupal-Draht
Art.-Nr. 833008 - RD 8 AL CU WEI R110M
26,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Kupferdraht
Art.-Nr. 830008 - RD 8 CU F20 WEI R100M
37,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Kupferdraht
Art.-Nr. 830048 - RD 8 CU F20 WEI R50M
38,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Kupferdraht
Art.-Nr. 830108 - RD 8 CU F20 WEI R20M
39,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Kupferdraht
Art.-Nr. 830038 - RD 8 CU F25 HH R100M
37,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Stahldraht
Art.-Nr. 800008 - RD 8 STTZN R127M
8,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Stahldraht
Art.-Nr. 800028 - RD 8 STTZN R50M
8,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Stahldraht
Art.-Nr. 800010 - RD 10 STTZN R81M
12,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Stahldraht
Art.-Nr. 800310 - RD 10 STTZN R30M
13,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben
Art.-Nr. 800908 - RD 10 STTZN L2000
38,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben
Art.-Nr. 800910 - RD 10 STTZN L3000
43,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben
Art.-Nr. 800906 - RD 10 STTZN L1000
20,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben
Art.-Nr. 800911 - RD 10 STTZN L6000
85,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stahldraht mit Kunststoffmantel
Ausführung mit Kunststoffmantel, als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei Anschlüssen an das Blitzschutzsystem.
Für die Verlegung im Erdreich, auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet.
Art.-Nr. 800108 - RD 8 KM STTZN R75M
14,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Stahldraht mit Kunststoffmantel
Ausführung mit Kunststoffmantel, als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. für Anschlussfahnen an das Blitzschutzsystem oder zur Haupterdungsschiene.
Für die Verlegung im Erdreich, auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet.
Art.-Nr. 800110 - RD 10 KM STTZN R50M
19,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Edelstahldraht
Art.-Nr. 860908 - RD 8 V2A R125M
26,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Edelstahldraht
Art.-Nr. 860920 - RD 10 V2A R20M
43,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Edelstahldraht
Art.-Nr. 860950 - RD 10 V2A R50M
41,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Edelstahldraht
Art.-Nr. 860008 - RD 8 V4A R125M
38,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Edelstahldraht
Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860020 - RD 10 V4A R20M
62,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Edelstahldraht
Art.-Nr. 860910 - RD 10 V2A R80M
41,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Edelstahldraht
Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860050 - RD 10 V4A R50M
59,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
Edelstahldraht
Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Art.-Nr. 860010 - RD 10 V4A R80M
59,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter