Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcare APHO

  • Frontalschutz bei direkter Einwirkenergie aus der Schaltanlage (Zone 1 = Hitzeschild)
  • Sekundärschutz bei indirekter Einwirkenergie, z. B. bei Energiereflektionen von der Seite und von hinten (Zone 2 = Rund-um-Schutz)
  • Schutz vor umherfliegenden oder herabstürzenden Teilen (Zone 3)
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Details

lorem ipsum

Störlichtbogengeprüfte Schutzhaube

Hinweis: Elektriker-Schutzhelm ESH U S nicht im Lieferumfang enthalten!

1 Produkt

Art.-Nr. 785760 APHO

GTIN 4013364336384, Zolltarifnr. (EU): 65061080, Bruttogewicht: 1.34 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff, Neopren, Leder
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 37,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Lichttransmissionsgrad VLT 29,1 ... 43,2 %
Norm GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170

Artikel 785760 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785760 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben