EXFS 100 / EXFS 100 KU

  • Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
  • Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 im Ex-Bereich
  • Zur Überbrückung von Isolierstücken, Isolierflanschen, etc. in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten
  • Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 1 (Gase) bzw. Zone 21 (Stäube)
  • Besonders tiefe Ansprechspannung
  • Besonders hohe Wechselstromfestigkeit
  • Zulassung nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, IECEx, UL und Inmetro

Details

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

EXFS 100

Trennfunkenstrecke für den Ex-Bereich mit Kunststoffmantel und Anschluss-Gewindeschrauben M10.

1 Produkt

Art.-Nr. 923100 EXFS 100

GTIN 4013364108325, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 308.80 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 nach
IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3
für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
DIN VDE 0185-305-3, speziell zum Einsatz in
explosionsgefährdete Bereiche bis Zone 1 bzw. 21.
IECEx / ATEX-zertifiziert (2014/34/EU)
Ex-Kennzeichnung nach
IEC / EN 60079: Gase II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Stäube II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
Bemessungs-Ansprech-Stoßspannung:<= 1,25 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 0,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz): <= 250 V
Bemessungs-Ableitstrom (50 Hz): 500 A / 0,5 sec. (Tu <= 45°C)
Schutzart: IP67
Anschluss-Gehäuse: beidseitige
Anschlußschraube M10 x 25 und Federring

Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS 100
Art.-Nr.: 923100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Schutzart IP 67
Zulassungen UL, Inmetro
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0178 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
IECEx-Zulassungen IECEx KEM 09.0051X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Inmetro-Zulassungen TÜV 17.0698 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67

Artikel 923100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

EXFS 100 KU

Ex-Trennfunkenstrecke mit Anschlussleitung für den ober- und unterirdischen Einbau; wasserdicht umschrumpft; kann gekürzt werden um möglichst kurze Kabellängen zu realisieren.

1 Produkt

Art.-Nr. 923101 EXFS 100 KU

GTIN 4013364108332, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 2.14 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 KU
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 KU nach
IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3
für den Blitzschutz-Potentialausgleich (Schutz der Isolation)
nach DIN VDE 0185-305-3,
speziell zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche
bis Zone 1 bzw. 21, mit Anschlussleitungen für den
ober- und unterirdischen Einbau
IECEx / ATEX-zertifiziert (2014/34/EU)
Ex-Kennzeichnung nach
IEC / EN 60079: Gase II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Stäube II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
Bemessungs-Ansprech-Stoßspannung:<= 1,25 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 0,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz): <= 250 V
Bemessungs-Ableitstrom (50 Hz):
500 A / 0,5 sec. (Tu <= 45°C)
Schutzart: IP67
Kunststoff wasserdicht umspritzt
Kabel: beidseitig NYY-J 1 x 25 mm2, ca. 2 m lang

Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS 100 KU
Art.-Nr.: 923101
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) 1,25 kV
Schutzart IP 67
Zulassungen Inmetro
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0178 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase II 2 G Ex d IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
IECEx-Zulassungen IECEx KEM 09.0051X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase Ex d IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67
Inmetro-Zulassungen TÜV 17.0698 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Kabellänge 2x ca. 2000 mm

Artikel 923101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.