DEHNshield ZP

  • Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 mit Funkenstrecken-Technologie
  • Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m) Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
  • Erfüllt lückenlos die Anforderungen der VDN-Richtlinie* für den Einsatz im Vorzählerbereich
  • Einfache und schnelle Montage durch Aufrasten auf das 40 mm-Sammelschienensystem
  • Schützt die gesamte elektrische Anlage bereits so nah wie möglich am Einspeisepunkt
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
  • Erfüllt die Anforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach DIN VDE 0100-534**
  • Kompakter Blitzschutzpotentialausgleich inklusive Endgeräteschutz

Details


DEHNshield ZP TNC

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 900398 DSH ZP TNC 255

GTIN: 4013364306646, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 660.80 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield ZP TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDN-Richtlinie
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
werkzeugfrei direkt auf 40mm-Sammelschienensystem
im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 37,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät
Funktionsanzeige

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DSH ZP TNC 255
Art.-Nr.: 900398
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 900398 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900398 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP TNC Basic

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Produkt

Art.-Nr. 900395 DSH ZP B TNC 255

GTIN: 4013364306790, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 660.80 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield ZP B TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDN-Richtlinie
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
werkzeugfrei direkt auf 40mm-Sammelschienensystem
im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 22,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät
Funktionsanzeige

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DSH ZP B TNC 255
Art.-Nr.: 900395
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Artikel 900395 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900395 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP TT

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 900397 DSH ZP TT 255

GTIN: 4013364306721, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 736.69 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield ZP TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDN-Richtlinie
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
werkzeugfrei direkt auf 40mm-Sammelschienensystem
im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät
Funktionsanzeige

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DSH ZP TT 255
Art.-Nr.: 900397
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 1,6 kV

Artikel 900397 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900397 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP TT Basic

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Produkt

Art.-Nr. 900396 DSH ZP B TT 255

GTIN: 4013364306783, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 736.69 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Kombi-Ableiter DEHNshield ZP B TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDN-Richtlinie
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Leistungsfähige Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
werkzeugfrei direkt auf 40mm-Sammelschienensystem
im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät
Funktionsanzeige

Fabrikat: DEHN + SÖHNE
Typ: DSH ZP B TT 255
Art.-Nr.: 900396
oder gleichwertig.

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 1,6 kV

Artikel 900396 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900396 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mehr erfahren