Fangspitzen gewinkelt

Zum Schutz z. B. von PV-Freiflächenanlagen oder Carports mit PV-Anlage vor direktem Blitzeinschlag.

Die Befestigung der Fangspitze mit gleichzeitiger blitzstromtragfähiger Kontaktierung erfolgt über die zwei Falzklemmen z. B. an der metallenen Unterkonstruktion der PV-Module.
Bei der Montage an der Unterkonstruktion ist ein Abstand zwischen den zwei Falzklemmen von 15-20 cm, sowie die freie Länge von 80-85 cm zu berücksichtigen. Die Fangspitzen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.

Bei fachgerechter Montage ist die mechanische Festigkeit und eine Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.

Die Fangspitze kann ggf. dem Neigungswinkel der PV-Anlage angepasst werden. Die Standardausführung ist 55° abgewinkelt. Dies entspricht einem Neigungswinkel der PV-Anlage von 35°.

Fangspitze inkl. zwei Falzklemmen (Art.-Nr. 365 031)

Klemmbereich der Falzklemmen 0,7-8 mm.
Art.-Nr. 101110
FSPS 10 1000 W55 FK AL

24,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangspitze separat

Zum Kombinieren z. B. mit Anschlussklemmen für Stahlträger.
Art.-Nr. 101010
FSP 10 1000 W55 AL

12,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück