Suche
Einloggen / Registrieren
International
Merkzettel
Artikel
Arbeitsschutz / Persönliche Schutzausrüstung / Störlichtbogenschutz
Arbeiten nach den fünf Sicherheitsregeln
Spannungsprüfsystem DEHNcap
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/IT
Loading
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/IT ermöglicht die Wiederholungsprüfung an Koppelteilen von Schaltanlagen entsprechend DIN VDE 0682-415 (IEC/EN 61243-5).
Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/IT
Einfach – Sicher prüfen
Bedienerfreundlich
Einfache Handhabung
Mehr anzeigen
DEHNcap/IT-LRM
Art.-Nr. 767122 - SPG DCA IT LRM
Loading
Loading
637,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Anmelden / Registrieren
Auf den Merkzettel
Technische Details
Produktdetails & LV-Text
Dokumente
Zubehör
Abmessung
120 x 60 x 25 mm
Steckerabstand
14 mm
Ausführung Anschlussstecker
2x Lamellenstecker Ø4 mm
Eingangsimpedanz LRM-System
2 MOhm
Prüfschwelle
3,2 µA
Scroll to top