Bewehrungsklemme DEHNclip

Schnell und sicher:
Die Bewehrungsklemme DEHNclip ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper. DEHNclip ist entsprechend DIN EN 62561-1 mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 μs) geprüft.

Die Klemme entspricht den normativen Anforderungen für Fundamenterder nach DIN 18014 und Blitzschutzsysteme nach DIN EN 62305-3. Durch die höhere Montagesicherheit gehören vergessene Schraubverbindungen sowie notwendige Anzugsdrehmomente bei Klemmen der Vergangenheit an.

– Kompakt, leicht und ressourcenschonend
– Schnell und werkzeuglos
– Effizient und zeitsparend

Zum Verbinden von Rundleitern mit der Bewehrung

4 Produkte

Art.-Nr. 308130 DC BK 6 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288942, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 19.34 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd: 6-7 / 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 6 RD10 STBLANK
Art.-Nr.: 308130
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd 6-7 / 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,5 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308130 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308130 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308131 DC BK 8 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288881, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 20.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd: 8-9 / 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 8 RD10 STBLANK
Art.-Nr.: 308131
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd 8-9 / 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,7 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308131 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308131 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308132 DC BK 10 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288423, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 21.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper sowie Bewährungsstäbe miteinander
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd: 10 / 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,4 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 10 RD10 STBLANK
Art.-Nr.: 308132
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd 10 / 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,4 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308132 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308132 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308133 DC BK 12 RD10 STBLANK

GTIN 4013364288911, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 21.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd: 12 / 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 12 RD10 STBLANK
Art.-Nr.: 308133
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd 12 / 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,7 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308133 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308133 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Zum Verbinden von Flachleitern mit der Bewehrung

4 Produkte

Art.-Nr. 308140 DC BK 6 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288935, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 22.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl: 6-7 / 30 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,0 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 6 FL30 STBLANK
Art.-Nr.: 308140
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl 6-7 / 30 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,0 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308140 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308140 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308141 DC BK 8 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288904, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 21.04 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl: 8-9 / 30 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 8 FL30 STBLANK
Art.-Nr.: 308141
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl 8-9 / 30 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308141 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308141 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308142 DC BK 10 FL30 STBLANK

GTIN 4013364288522, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 20.08 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl: 10 / 30 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 10 FL30 STBLANK
Art.-Nr.: 308142
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl 10 / 30 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308142 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308142 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308143 DC BK 12 FL30 STBLANK

GTIN 4013364289123, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl: 12 / 30 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,3 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 12 FL30 STBLANK
Art.-Nr.: 308143
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl 12 / 30 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,3 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308143 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308143 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Zum Verbinden von Bewehrungsstählen

4 Produkte

Art.-Nr. 308134 DC BK 6 RD6 STBLANK

GTIN 4013364308091, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 19.34 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung von Bewehrungsstählen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd*: 6-7 / 6-7 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,2 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 6 RD6 STBLANK
Art.-Nr.: 308134
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd* 6-7 / 6-7 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,2 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308134 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308134 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308135 DC BK 8 RD8 STBLANK

GTIN 4013364308107, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 19.34 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung von Bewehrungsstählen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd*: 8-9 / 8-9 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,4 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 8 RD8 STBLANK
Art.-Nr.: 308135
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd* 8-9 / 8-9 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,4 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308135 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308135 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308137 DC BK 8 RD12 STBLANK

GTIN 4013364308121, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 19.34 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung von Bewehrungsstählen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd*: 8-9 / 12 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,4 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 8 RD12 STBLANK
Art.-Nr.: 308137
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd* 8-9 / 12 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,4 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308137 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308137 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308136 DC BK 12 RD12 STBLANK

GTIN 4013364308114, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 19.34 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bewehrungsklemme DEHNclip
Bewehrungsklemme, für die schnelle und werkzeuglose
Verbindung von Bewehrungsstählen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd*: 12 / 12 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,6 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DC BK 12 RD12 STBLANK
Art.-Nr.: 308136
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd* 12 / 12 mm
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C ) 2,6 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 308136 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308136 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben