Drahtlose Inspektionskamera

  • Drahtlose Inspektionskamera zur wiederkehrenden Prüfung durch Besichtigung und Dokumentation von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (auch ohne Spezialausbildung)
  • Macht Unsichtbares sichtbar
  • Erleichtert die Arbeit
  • Erhöht die Sicherheit
  • Spart Zeit

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

Set Digitalkamera

1 Produkt

Art.-Nr. 766390 SET DIGIK

GTIN 4013364282810, Zolltarifnr.: 85258030, Bruttogewicht: 2.16 kg, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

Nennspannung (UN ) bis 123 kV
Frequenz 15-60 Hz
Auflösung 18,2 Megapixel
Objektiv Weitwinkelobjektiv mit 10-fach optischem Zoom
Bildstabilisator optischer Bildstabilisator
Fokus Autofokus
Ausstattung Imaging Edge Mobile App (früher: PlayMemories Mobile App), Wi-Fi integriert
Schnittstellen Micro-USB (USB 2.0) Anschluss
Akkulaufzeit ca. 220 Bilder
Videofunktion HD Videoaufnahmen MP4 Format möglich
Kameraabmessung 62,4 x 67,8 x 33,3
Gehäuseabmessung 95 x 88 mm
Gesamtlänge Arbeitskopf 260 mm
Abmessung Koffer 395 x 290 x 105 mm

Artikel 766390 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766390 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

LED-Beleuchtung

LED-Beleuchtung für Digitalkamera zur Montage auf Gehäuse G DIGIK L, für die visuelle Überprüfung und Dokumentation von elektrischen Anlagen bis 123 kV, auch bei schwierigen oder schlechten Sichtverhältnissen.

1 Produkt

Art.-Nr. 766395 LED DIGIK ISO

GTIN 4013364365988, Zolltarifnr.: 85299097, Bruttogewicht: 250.93 g, VPE: 1.00 Stk

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

Meta-Data

Technische Daten

Nennspannung (UN ) bis 123 kV
Leuchtmittel Mini LED Taschenlampe
Lichtstrom 37 Lumen

Artikel 766395 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766395 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mehr erfahren