Mâts et pointes de capture

Mâts télescopiques, pointes de capture et accessoires pour la protection contre la foudre des bâtiments et des structures ainsi que des éléments surélevés sur le toit.

Mâts de capture téléscopiques avec embase à sceller dans du béton

Mât de capture pour la protection d’installations telles que des installations biogaz, photovoltaïques sur une surface libre, par ex. installation EX, dépôts de munition, etc. contre les impacts de foudre directs.Les mâts sont installés sur des fondations en béton préfabriquées ou directement sur la fondation en béton construite sur place avec la cage d’ancrage (à commander séparément).Des indications plus précises sur le système de connexion, les fondations et le montage peuvent être consultées dans les instructions de montage.Avantages de ce mât de capture télescopique :
  • Les travaux de terrassement peuvent être effectués à l’avance dans leur totalité
  • L’installation sur des fondations en béton préfabriquées nécessite peu d’effort sur place
  • Installation alternative sur des fondations en béton construites sur site avec cage d’ancrage (prendre en compte le temps de durcissement du béton lors de la planification des délais et de la construction)
  • Version avec platine de fixation pour un montage rapide
  • Ajustement simple grâce à des goujons filetés M24
  • Instructions de montage détaillées
  • Calcul statistique vérifiable (sur demande)
Éléments :
  • Tige de capture en St/tZn Ø42 / 25 / 15 mm Longueur 2400 ou 5400 mm avec filetage M20 et contre-écrou
  • Parties de mâts coniques
  • Platine de fixation avec bride de connexion de mise à la terre, diamètre Ø12 mm (pour conducteur rond Ø10 mm, par ex. connecteur KS, référence 301 019)
Longueur de transport max. de 6 m
nach oben