Gegen Wiedereinschalten sichern

Neben Sperrvorrichtungen, Absperrbalken, Kettenständer-Set stehen auch verschiedene Warn- und Hinweisschilder für den Aushang in elektrischen Anlagen zur Verfügung.Auch spezielle Warnschilder für die E-Mobility sorgen für ausreichend Sicherheit beim Arbeiten an HV-Systemen.
Sperrelemente

Sperrelemente

Nach VBG 125 und DIN 40008
  • Für Nennspannungen bis 1000 V
  • Für Innenraumanlagen
  • Zum Schutz gegen Wiedereinschalten
  • Symbol „Nicht schalten“ nach VBG 125
Warn- und Hinweisschildersatz

Warn- und Hinweisschildersatz

Zum Aushang, auch während Arbeiten an elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0105-100 und -1 (EN 50110-1).
Absperrbalken und Zubehör

Absperrbalken und Zubehör

Absperrbalken und Zubehör zum Abschranken von Anlagenteilen.
Kettenständer-Set

Kettenständer-Set

Zum Absperren der Arbeitsstätte (6 Pfosten, 10 m Kette, 10 Glieder, 10 Haken).