DEHNshield ZP (3. Generation)
insgesamt 4/16 Produkte gefunden
Artikel 909831 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.
Artikel 909831 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m) | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 |
Nennspannung AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Spezifische Energie [L-N] (W/R ) | 39,06 kJ/Ohm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Spezifische Energie [N-PE] (W/R ) | 625 kJ/Ohm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) | 20 / 80 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Funktions- / Defektanzeige | grün / rot |
Anzahl der Ports | 1 |
Anschlussquerschnitt (PEN, 9) | 16-25 mm2 feindrähtig / 16-35 mm2 mehrdrähtig |
Montage auf | 40-mm-Sammelschienensystem |
Gehäusewerkstoff | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort | Innenraum |
Schutzart | IP 30 (mit Abdeckung) |
Zulassungen | VDE |
Spannungsversorgung (für RfZ/APZ nach VDE-AR-N 4100) (UN ) | 230 V |
Einsetzbare Leitungsschutzschalter (Hersteller, Type) | ABB S201P-B6, Hager MB199 |
Bemessungsstrom des Leitungsschutzschalters (In ) | 6 A |
Auslösecharakteristik | B |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Artikel 909731 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.
Artikel 909731 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m) | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 |
Nennspannung AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Spezifische Energie [L-N] (W/R ) | 14,06 kJ/Ohm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Spezifische Energie [N-PE] (W/R ) | 225 kJ/Ohm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) | 20 / 80 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Funktions- / Defektanzeige | grün / rot |
Anzahl der Ports | 1 |
Anschlussquerschnitt (PEN, 9) | 16-25 mm2 feindrähtig / 16-35 mm2 mehrdrähtig |
Montage auf | 40-mm-Sammelschienensystem |
Gehäusewerkstoff | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort | Innenraum |
Schutzart | IP 30 (mit Abdeckung) |
Zulassungen | VDE |
Spannungsversorgung (für RfZ/APZ nach VDE-AR-N 4100) (UN ) | 230 V |
Einsetzbare Leitungsschutzschalter (Hersteller, Type) | ABB S201P-B6, Hager MB199 |
Bemessungsstrom des Leitungsschutzschalters (In ) | 6 A |
Auslösecharakteristik | B |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Artikel 909231 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.
Artikel 909231 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m) | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 |
Nennspannung AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 12,5 kA |
Spezifische Energie [L-N] (W/R ) | 39,06 kJ/Ohm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
Spezifische Energie [N-PE] (W/R ) | 625 kJ/Ohm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) | 20 / 80 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Funktions- / Defektanzeige | grün / rot |
Anzahl der Ports | 1 |
Anschlussquerschnitt (PEN, 9) | 16-25 mm2 feindrähtig / 16-35 mm2 mehrdrähtig |
Montage auf | 40-mm-Sammelschienensystem |
Gehäusewerkstoff | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort | Innenraum |
Schutzart | IP 30 (mit Abdeckung) |
Zulassungen | VDE |
Spannungsversorgung (für RfZ/APZ nach VDE-AR-N 4100) (UN ) | 230 V |
Einsetzbare Leitungsschutzschalter (Hersteller, Type) | ABB S201P-B6, Hager MB199 |
Bemessungsstrom des Leitungsschutzschalters (In ) | 6 A |
Auslösecharakteristik | B |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Artikel 909131 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.
Artikel 909131 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m) | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 |
Nennspannung AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 30 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 7,5 kA |
Spezifische Energie [L-N] (W/R ) | 14,06 kJ/Ohm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 30 kA |
Spezifische Energie [N-PE] (W/R ) | 225 kJ/Ohm |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) | 20 / 80 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) | 20 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Funktions- / Defektanzeige | grün / rot |
Anzahl der Ports | 1 |
Anschlussquerschnitt (PEN, 9) | 16-25 mm2 feindrähtig / 16-35 mm2 mehrdrähtig |
Montage auf | 40-mm-Sammelschienensystem |
Gehäusewerkstoff | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort | Innenraum |
Schutzart | IP 30 (mit Abdeckung) |
Zulassungen | VDE |
Spannungsversorgung (für RfZ/APZ nach VDE-AR-N 4100) (UN ) | 230 V |
Einsetzbare Leitungsschutzschalter (Hersteller, Type) | ABB S201P-B6, Hager MB199 |
Bemessungsstrom des Leitungsschutzschalters (In ) | 6 A |
Auslösecharakteristik | B |
Erweiterte technische Daten: | --------------------------------- |
Schutzpegel [L-PE] (UP ) | ≤ 1,6 kV |