Überspannungsschutzableiter Typ 2, DG M DC ACI 1250 FM modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter für Gleichstromanwendungen, Breite 6 TE mechanische Funktions-/Defektanzeige Ableiter Typ 2 analog zu EN / IEC 61643-41 bestehend aus Schalter-/Funkenstrecken-Kombination Speziell für den Einsatz in DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V Höchste Dauerspannung (+ --> -): 1250 V DC Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 10 kA potentialfreier Fernmeldekontakt als Wechselkontakt Vibrations- und Schockgeprüft nach EN60068 Erfüllt IEC 61851-23 Fabrikat: DEHN Typ: DG M DC ACI 1250 FM Art.-Nr.: 972150 oder gleichwertig.