Tartozékok felfogó rudakhoz / felfogó csúcsokhoz
Ék beton talapzathoz
Cikksz. 102019
KEIL BES NIRO
Tétel
GTIN: 4013364111059, vámtarifaszám: 85389099, bruttó tömeg: 0.031481 KG, csomagolási egység: 1 ST
Csatlakozó bilincs
Csatlakozóbilincs a DIN EN 62561-1 szerint, kör keresztmetszetű vezetők csatlakoztatásához KS-összekötőkkel rúdföldelőre.
Cikksz. 105374
AS D40 KSV 6.10 V2A
Tétel
Csatlakozó bilincs
Csatlakozóbilincs a DIN EN 62561-1 szerint, kör keresztmetszetű vezetők bekötéséhez KS összekötővel felfogórudakra.
Cikksz. 105375
AS D50 KSV 6.10 V2A
Tétel
Ellenlemez támasztócső-állvány D50 számára
Cikksz. 105243
GP 300 300 T8 STTZN
Tétel
Adapter
Adapter szűkítéshez Ø50 mm-ről Ø40 mm-re.
Cikksz. 819799
AD 50 40 L110 STTZN
Tétel
Talp tartórúd készlet háromlábas állványokhoz
Talptartó rúd szett háromlábú állványok számára
Cikksz. 107396
SOH 3 200 V2A
Tétel
Talp tartórúd készlet négylábas állványokhoz
Cikksz. 107496
SOH 4 200 V2A
Tétel
GTIN: 4013364478459, vámtarifaszám: 85389099, bruttó tömeg: 1.255 KG, csomagolási egység: 1 ST