Tartozékok HVI és HVI long vezetékekhez
Súly 17 kg éktechnikával
Betontalp felfogórudakhoz, kisebb tetőszerkezetek védelmére lapostetőkön és távtartók létesítéséhez pl. külön körvezetékek vagy szabadon álló felfogórudak számára háromlábú állványban.
Kivitel egymásra rakható, Ø16 mm felfogórudak számára, leélezve, elvékonyítva vagy DEHNiso-távtartóhoz Ø16 mm.
Kivitel egymásra rakható, Ø16 mm felfogórudak számára, leélezve, elvékonyítva vagy DEHNiso-távtartóhoz Ø16 mm.
Cikksz. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Tétel
Nagy kivitel
Alátétlap a tetőhéjazat védelmére a betontalp alatt, nagy kivitel a 17 kg súlyhoz.
Cikksz. 102050
ULP KS D370 SW
Tétel
Építési magasság 19 mm
Cikksz. 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Tétel
Fali rögzítő szögelem függőlegese szerelés számára
Fali rögzítő szögelem függőleges szereléshez, D40 felfogórudak vagy DEHNcon-H vagy DEHNiso-Combi támasztócsövek számára.
Cikksz. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Tétel
Kis kivitel
Alátétlap a tetőhéjazat védelmére a betontalp alatt, kis kivitel a 8,5 kg súlyhoz.
Cikksz. 102060
ULP KS D280 SW
Tétel
Fali rögzítő szögelem függőlegese szerelés számára
Kivitel mint az 105 342 cikkszám, de 95 mm hosszú távtartó hüvellyel 30 mm helyett.
Cikksz. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Tétel
Egyszerű vezetéktartóval FB típus
Cikksz. 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Fali rögzítő szögelem 150-200 mm beállítási tartománnyal
Fali rögzítő szögelem 150-200 mm beállítási tartománnyal, felfogórudak D40, DEHNcon-H vagy DEHNiso-Combi támasztócsövek számára, kettős átfedéssel 2x Rd 8-10 mm csatlakozásához.
Cikksz. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Tétel
Fali rögzítő szögelem 230-1300 mm beállítási tartománnyal
Kivitel mint a cikkszám 105 343, de beállítási tartomány 230-400 mm, 400-700 mm helyett
Cikksz. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Tétel
Súly 8,5 kg éktechnikával
Betontalp felfogócsúcsokhoz Ø10 mm (hosszúság 1000 mm), kisebb tetőszerkezetek védelmére lapostetőkön és távtartók létesítéséhez pl. külön körvezetékekhez DEHNiso-távtartókkal Ø16 mm, hosszúság 675 mm-ig (távolság 0,8 m).
Cikksz. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Tétel
Szigetelősapka
Szigetelősapkák a szigetelésvizsgálathoz nagyfeszültségálló, szigetelt levezetőkön
Készlet: 5 Darab
A szigetelősapkákkal a csatlakozóelemek biztonságosan szigetelhetők és így elkerülhetők az érintések és méréshibák.
Készlet: 5 Darab
A szigetelősapkákkal a csatlakozóelemek biztonságosan szigetelhetők és így elkerülhetők az érintések és méréshibák.
Cikksz. 597815
ISOK HVI SET
Tétel
GTIN: 4013364534025, vámtarifaszám: 39269097, bruttó tömeg: 0.286 KG, csomagolási egység: 1 ST
Szigetelősapkák a szigetelésvizsgálathoz
Szigetelősapkák a szigetelésvizsgálathoz
nagyfeszültségálló
szigetelt levezetőkön
Készlet: 5 Darab
Gyártó: DEHN
Típus: ISOK HVI SET
Cikksz.: 597815
vagy egyenértékű.
Szigetelősapkák a szigetelésvizsgálathoz
nagyfeszültségálló
szigetelt levezetőkön
Készlet: 5 Darab
Gyártó: DEHN
Típus: ISOK HVI SET
Cikksz.: 597815
vagy egyenértékű.
Fali rögzítő szögelem 230-1300 mm beállítási tartománnyal
Cikksz. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Tétel
Rögzítőbilincs
Bilincsek a támasztócsövek rögzítéséhez, pl. antenna-állványcsövön távtartóval, hossza 30 mm, antennatartók kiegyenlítésére.
Cikksz. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Tétel
Fali rögzítő szögelem 230-1300 mm beállítási tartománnyal
Kivitel mint a cikkszám 105 343, de beállítási tartomány 700-1300 mm, 400-700 mm helyett
Cikksz. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Tétel
Korlátrögzítés
Cikksz. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Tétel
Korlátrögzítés távtartóval
Távtartó, pl antennatartók kiegyenlítésére.
Cikksz. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Tétel
Merevítés állványokhoz
Merevítés, hármas, bilinccsel Ø50 mm csövek számára, háromlábú állványon való rögzítéshez (cikkszám 105 201). Merevítés alkalmas 4700 mm hosszúságú támasztócsövekhez (pl. cikkszám 105 332, 105 316, 105 333, 105 317, 105 322, 105 323, 105 565, 105 575).
Cikksz. 105601
ABST 3F D50 2900 V2A
Tétel
Rögzítőbilincs feszítőszalaggal
Cikksz. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Tétel
Változó tartó felfogórudak számára
Felfogóoszloponként három tartót kell szerelni.
Befogási tartomány felfogóoszlop Ø60 mm.
Befogási tartomány felfogóoszlop Ø60 mm.
Cikksz. 105345
WB D60 V250.350 STTZN
Tétel
Távtartó PA elemmel HVI vezeték számára (változó végelzáró hossza 350-900 mm)
Távtartó a HVI vezeték változó végelzárójának létrehozásához.
MV-kapoccsal a potenciálkiegyenlítésre (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm) való csatlakozáshoz.
A betontalpat (cikkszám 102 010, súly 17 kg) és az alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
MV-kapoccsal a potenciálkiegyenlítésre (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm) való csatlakozáshoz.
A betontalpat (cikkszám 102 010, súly 17 kg) és az alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Cikksz. 105461
DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Tétel
Változó háromlábú állvány PA elemmel HVI vezeték számára (változó végelzáró hossza 900-1500 mm)
Háromlábú állvány (behajtható) változó távtartóval a HVI vezeték végelzárójának létrehozásához.
UNI-földelőkapoccsal 1x Rd 8-10 mm és 1x vezető 4-50 mm² csatlakoztatásához
Illesztés a max. 10°-os tetőhajlatra lehetséges.
A három betontalpat (cikkszám 102 075, súly 8,5 kg) és az alátétlapokat (cikkszám: 102 060) külön kell megrendelni.
UNI-földelőkapoccsal 1x Rd 8-10 mm és 1x vezető 4-50 mm² csatlakoztatásához
Illesztés a max. 10°-os tetőhajlatra lehetséges.
A három betontalpat (cikkszám 102 075, súly 8,5 kg) és az alátétlapokat (cikkszám: 102 060) külön kell megrendelni.
Cikksz. 105469
V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Tétel
Szalagcsőbilincs
Vezetéktartók (pl. cikkszám 275 319) rögzítésére (befogására) és HVI Ex P200 tartó (cikkszám 275 442) rögzítésére csöveken.
Cikksz. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Tétel
Befogófej külön
Kombináláshoz végtelenített feszítőszalaggal (cikkszám 540 901) nagyobb csőátmérőknél.
Cikksz. 106324
SPK 25X0.3 V2A
Tétel
Távtartó HVI light vezeték / HVI light plus vezeték számára
A távtartó (L = 500 mm) pl. betontalp éktechnikával 17 kg (cikkszám 102 340) készül.
Cikksz. 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Tétel
Tetővezetéktartó
Tetővezetéktartó előformázott hajlítási pontokkal a hajlításhoz és beakasztáshoz a tetőcserepekbe / tetőpalába és összecsavarozásra a tetőlécezéssel, a HVI vezeték, HVI light plus vezeték fektetésére nyeregtetők tetőfelületein.
Cikksz. 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Tétel
Távtartó HVI vezeték / HVI light plus vezeték számára
Távtartó járulékos mechanikus rögzítéshez a változó végelzáró területén. A távtartó két betontalppal (cikkszám 102 010, súly 17 kg) készül. A betontalpat és az alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Cikksz. 106815
DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Tétel
Tetővezetéktartó kerek állókorc-tetőkhöz
Tetővezetéktartó hasított átfedéssel HVI light vezeték számára, HVI light plus vezeték, HVI vezeték rögzítéshez fémtetőkön kerek állókorccal.
Cikksz. 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A
Tétel
Tetővezetéktartó szorítókorc-tetőkhöz (pl. RIB-ROOF Speed 500, Zambelli).
Tetővezetéktartó hasított átfedéssel HVI light vezeték számára, HVI light plus vezeték, HVI vezeték rögzítéshez fémtetőkön szorítókorccal.
Cikksz. 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A
Tétel
Tetővezetéktartó állókorc-tetőkhöz
Tetővezetéktartó hasított átfedéssel HVI light vezeték számára, HVI light plus vezeték, HVI vezeték rögzítéshez fémtetőkön állókorccal.
Cikksz. 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A
Tétel
Tetővezetőtartó csatlakoztató hevederrel
Tetővezetéktartó hasított átfedéssel HVI light vezeték számára, HVI light plus vezeték, HVI vezeték csatlakoztató hevederrel Z formában szegecselésre vagy csavarozásra fémtetőkön.
Cikksz. 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A
Tétel
Adapter a HVI light vezeték / HVI vezeték / HVI light plus vezeték fektetéséhez lapostetőn
Felcsípéshez tetővezetéktartóra FB típus (cikkszám 253 015) és KF típus (cikkszám 253 030).
Cikksz. 253026
RLA 20 FB K SW
Tétel
Adapter a HVI vezeték fektetéséhez lapostetőn
Felcsípéshez tetővezetéktartóra FB típus (cikkszám 253 015) és KF típus (cikkszám 253 030).
Cikksz. 253027
RLA 23 FB K SW
Tétel
Tetővezetéktartó
Lapostetőhöz, súly kb. 4,7 kg.
Vezetéktartó, betontömb és alaplemez a HVI light vezeték, HVI light plus vezeték, HVI vezeték fektetéséhez lapostetőn.
Vezetéktartó, betontömb és alaplemez a HVI light vezeték, HVI light plus vezeték, HVI vezeték fektetéséhez lapostetőn.
Cikksz. 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Tétel
Tetővezetéktartó
Lapostetőhöz, súly kb. 8,6 kg.
Vezetéktartó, betontalp és alátétlap a HVI light vezeték, HVI light plus vezeték, HVI vezeték fektetéséhez lapostetőn.
Vezetéktartó, betontalp és alátétlap a HVI light vezeték, HVI light plus vezeték, HVI vezeték fektetéséhez lapostetőn.
Cikksz. 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Tétel
Vezetéktartó
Vezetéktartó hasított átfedéssel HVI light vezeték számára, HVI light plus vezeték, HVI vezeték rögzítéshez betontalpban ékkel (cikkszám 102 075).
Cikksz. 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Tétel
Vezetéktartó
Vezetéktartó hasított átfedéssel HVI light vezeték számára, HVI vezeték alaplemezen rögzítéshez (cikkszám 253 300) betontömbbel (cikkszám 253 301).
Cikksz. 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Tétel
Alaplemez
Alaplemez távtartó rúd fogadására (üreges persely) (cikkszám 253 315, 253 325), valamint vezetéktartó (cikkszám 253 289) és a tetőhéjazat védelmére a betontömb (cikkszám 253 301) alatt.
Cikksz. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Tétel
Betontömb
Alaplemez stabilizálásához.
Cikksz. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Tétel
Építési magasság 10 mm
Cikksz. 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Tétel
Vezetéktartó
Menettel.
Vezetéktartó fali szerelés számára kétcsavaros átfedéssel (nem a végelzáró területén).
Vezetéktartó fali szerelés számára kétcsavaros átfedéssel (nem a végelzáró területén).
Cikksz. 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Tétel
Vezetéktartó
Vezetéktartó fali szerelés számára kétcsavaros átfedéssel (nem a végelzáró területén).
Cikksz. 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A
Tétel
Vezetéktartó
Hosszúkás lyukkal.
Vezetéktartó fali szerelés számára kétcsavaros átfedéssel (nem a végelzáró területén).
Vezetéktartó fali szerelés számára kétcsavaros átfedéssel (nem a végelzáró területén).
Cikksz. 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Tétel
Vezetéktartó HVI vezeték / HVI light plus vezeték számára
Fali szereléshez és szerelésre a végelzáró területén.
Cikksz. 275225
LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
Tétel
Vezetéktartó
Műanyagtalppal.
Vezetéktartó fali szerelés számára kétcsavaros átfedéssel (nem a végelzáró területén).
Vezetéktartó fali szerelés számára kétcsavaros átfedéssel (nem a végelzáró területén).
Cikksz. 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Tétel
Vezetőtartó HVI vezeték számára
Fali szerelés számára kétcsavaros átfedéssel (nem a végelzáró területén).
Cikksz. 275239
LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
Tétel
Vezetéktartó feszítőszalagos rögzítéshez
A HVI vezeték csőre rögzítéséhez pl. szalagcsőbilinccsel (cikkszám 106 323).
Cikksz. 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Tétel
Vezetéktartó feszítőszalaggal
Fém vezetéktartóval.
Cikksz. 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Tétel
Vezetéktartó feszítőszalaggal
Vezetéktartóval PA-ból.
Cikksz. 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Tétel
Tájékoztató tábla
Tájékoztató tábla
Elülső oldal Német
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Hátoldal Angol
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Elülső oldal Német
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Hátoldal Angol
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Cikksz. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Tétel
Tájékoztató tábla
Tájékoztató tábla
Elülső oldal Német
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Hátoldal Angol
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Lyuktávolság megfelelően kétcsavaros fedőbilincshez cikkszám 480 291.
Elülső oldal Német
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Hátoldal Angol
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Lyuktávolság megfelelően kétcsavaros fedőbilincshez cikkszám 480 291.
Cikksz. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Tétel
Végtelenített feszítőszalag
Cikksz. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Tétel
Rögzítőkészlet D40/50 támasztócsövekhez
Rögzítőkészlet a HVI light plus vezeték szereléséhez HVI light plus támasztócsöveken, részei két fél héj és egy kábelkötöző akár négy HVI light plus vezeték rögzítésére a támasztócső GFK-területén.
Cikksz. 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
Tétel
Rögzítőkészlet D40/50 támasztócsövekhez
Rögzítőkészlet a HVI light plus vezeték vagy HVI long vezeték támasztócsöveken, részei két fél héj és egy kábelkötöző akár négy HVI vezeték rögzítésére a támasztócső GFK-területén.
Cikksz. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Tétel
Felfogócsúcs adapter
Cikksz. 819895
AD 22 16 L45 AL
Tétel
Felfogócsúcs adapter
Cikksz. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Tétel
Vezetéktartó feszítőszalaggal
Vezetéktartóval PA-ból.
Cikksz. 275333
LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
Tétel
Potenciálkiegyenlítő (PA) sorkapocs
A HVI vezeték speciális köpenyének a potenciálkiegyenlítésre csatlakoztatásához.
Cikksz. 405020
PAK 20 AQ4 95 STTZN
Tétel
Felfogócsúcs adapter
Cikksz. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Tétel
Felfogócsúcs adapter
Cikksz. 819898
AD 22 10 L45 AL
Tétel
Zsugortömlő szürke
Cikksz. 819997
WSS L120 GR
Tétel
Kábelkötöző
Kábelkötöző a különböző HVI vezetékek fektetéséhez műanyagtartó fél héjjal.
Cikksz. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Tétel
Unnamed
Cikksz. 819999
KB UVB 546X13 SW
Tétel
GTIN: 4013364222779, vámtarifaszám: 39209200, bruttó tömeg: 0.016 KG, csomagolási egység: 1 ST
Oldalsó felfogócsúcsok NIRO támasztócsőhöz
Rögzítőkészlet oldalsó/vízszintes felfogócsúcsok szereléséhez HVI long támasztócsövekre és HVI power támasztócsövekre. Részei: négy felfogócsúcs és egy rögzítőgyűrű.
Megjegyzés: Figyelembe kell venni a felfogó járulékos szélterhelés-igénybevételét, amit az oldalt szerelt felfogócsúcsok eredményeznek.
Megjegyzés: Figyelembe kell venni a felfogó járulékos szélterhelés-igénybevételét, amit az oldalt szerelt felfogócsúcsok eredményeznek.
Cikksz. 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
Tétel
Oldalsó felfogócsúcsok NIRO támasztócsőhöz
Rögzítőkészlet oldalsó/vízszintes felfogócsúcsok szereléséhez HVI long támasztócsövekre és HVI power támasztócsövekre. Részei: négy felfogócsúcs és egy rögzítőgyűrű.
Megjegyzés: Figyelembe kell venni a felfogó járulékos szélterhelés-igénybevételét, amit az oldalt szerelt felfogócsúcsok eredményeznek.
Megjegyzés: Figyelembe kell venni a felfogó járulékos szélterhelés-igénybevételét, amit az oldalt szerelt felfogócsúcsok eredményeznek.
Cikksz. 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
Tétel
Oldalsó felfogócsúcsok NIRO támasztócsőhöz
Rögzítőkészlet oldalsó/vízszintes felfogócsúcsok szereléséhez HVI long támasztócsövekre és HVI power támasztócsövekre. Részei: négy felfogócsúcs és egy rögzítőgyűrű.
Megjegyzés: Figyelembe kell venni a felfogó járulékos szélterhelés-igénybevételét, amit az oldalt szerelt felfogócsúcsok eredményeznek.
Megjegyzés: Figyelembe kell venni a felfogó járulékos szélterhelés-igénybevételét, amit az oldalt szerelt felfogócsúcsok eredményeznek.
Cikksz. 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
Tétel
Oldalsó felfogócsúcsok NIRO támasztócsőhöz
Rögzítőkészlet oldalsó/vízszintes felfogócsúcsok szereléséhez HVI long támasztócsövekre és HVI power támasztócsövekre. Részei: négy felfogócsúcs és egy rögzítőgyűrű.
Megjegyzés: Figyelembe kell venni a felfogó járulékos szélterhelés-igénybevételét, amit az oldalt szerelt felfogócsúcsok eredményeznek.
Megjegyzés: Figyelembe kell venni a felfogó járulékos szélterhelés-igénybevételét, amit az oldalt szerelt felfogócsúcsok eredményeznek.
Cikksz. 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
Tétel