DEHNiso tetővezetőtartó
Az elválasztási távolság betartásának elmulasztása a külső villámvédelmi rendszer kábeleiről az épületben lévő elektromos és fémből készült berendezésekre történő átütésekhez vezethet.
Mindazonáltal az elektromos leválasztás a külső villámvédelmi rendszerben gyakran kevés figyelmet kap. Ennek eredményeképpen a külső villámvédelmi rendszer felfogóját háló formájában szerelik fel kiterjedt létesítményekre, például logisztikai központokra, magasraktárakra vagy gyártóépületekre, anélkül, hogy az alatta lévő fémrészektől és elektromos rendszerektől szükséges elválasztási távolságot betartanák.
Az elektromos leválasztás egyszerű és gyakorlatias megvalósítására a külső villámvédelmi rendszerben a DEHNiso-DLH tetővezetőtartók lettek kifejlesztve. Ezek üvegszálerősített műanyagrúdból (GFK) állnak műanyag vezetőtartóval és egy betontömbből alátétlappal.
Az egyes tetővezetőtartók távolsága (középtől középig – GFK-rúd) max. 1,0 m.
A tetővezetőtartók az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve, ha az előírt távolság ≤ 1,0 m be van tartva.
Ez a rendszer kombinálhatók a GFK/Al felfogórudakkal, ha pl. tetőszerkezetek számára védett területek szükségesek.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø10 mm, UV-stabilizált, világosszürke szín
Az elválasztási távolság (távtartó rúd hossza) meghatározásához az anyagtényező km = 0,7 használatos.
A szigetelő szakasz 220 / 360 mm hosszúsággal megfelel így 150 / 250 mm (levegőben), ill. 300 / 500 mm (szilárd építőanyag) elválasztási távolságnak.
A DEHNiso tetővezetőtartók a DIN/IEC TS 62561-8 szabvány szerint teszteltek.
Mindazonáltal az elektromos leválasztás a külső villámvédelmi rendszerben gyakran kevés figyelmet kap. Ennek eredményeképpen a külső villámvédelmi rendszer felfogóját háló formájában szerelik fel kiterjedt létesítményekre, például logisztikai központokra, magasraktárakra vagy gyártóépületekre, anélkül, hogy az alatta lévő fémrészektől és elektromos rendszerektől szükséges elválasztási távolságot betartanák.
Az elektromos leválasztás egyszerű és gyakorlatias megvalósítására a külső villámvédelmi rendszerben a DEHNiso-DLH tetővezetőtartók lettek kifejlesztve. Ezek üvegszálerősített műanyagrúdból (GFK) állnak műanyag vezetőtartóval és egy betontömbből alátétlappal.
Az egyes tetővezetőtartók távolsága (középtől középig – GFK-rúd) max. 1,0 m.
A tetővezetőtartók az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve, ha az előírt távolság ≤ 1,0 m be van tartva.
Ez a rendszer kombinálhatók a GFK/Al felfogórudakkal, ha pl. tetőszerkezetek számára védett területek szükségesek.
Távtartó rúd üvegszál erősítésű műanyagból (GFK) Ø10 mm, UV-stabilizált, világosszürke szín
Az elválasztási távolság (távtartó rúd hossza) meghatározásához az anyagtényező km = 0,7 használatos.
A szigetelő szakasz 220 / 360 mm hosszúsággal megfelel így 150 / 250 mm (levegőben), ill. 300 / 500 mm (szilárd építőanyag) elválasztási távolságnak.
A DEHNiso tetővezetőtartók a DIN/IEC TS 62561-8 szabvány szerint teszteltek.
Vezetéktartó üreges persellyel
Vezetékek rögzítésére a GFK-rúdon.
Cikksz. 253302
DILH 8 SB10 K GR
Tétel
Távtartó rúd vezetéktartóval
Bedugásra alaplemezbe (dugaszaljzat), betontömbbel stabilizálva. Vezetékek megemelt vezetésére, különálló vezetékezés.
Cikksz. 253315
DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
Tétel
Távtartó rúd DEHNiso tetővezetéktartó számára
Leszabáshoz változó hosszúságokra.
Cikksz. 253310
DIST 10 3000 GFK
Távtartó rúd vezetéktartóval
Bedugásra alaplemezbe (dugaszaljzat), betontömbbel stabilizálva. Vezetékek megemelt vezetésére, különálló vezetékezés.
Cikksz. 253325
DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
Tétel
DEHNiso tetővezetőtartó
Cikksz. 253115
DIDLH 8 H295 D300 BS
Tétel
DEHNiso tetővezetőtartó
Cikksz. 253125
DIDLH 8 H435 D300 BS
Tétel