Tartozékok a különálló villámvédelemhez
Unnamed
Becsavarozáshoz a támasztócső fejébe és a felfogóvezetékek (huzalok vagy sodronyok) rögzítésére.
M10 menettel.
M10 menettel.
Cikksz. 105071
FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Tétel
GTIN: 4013364101456, vámtarifaszám: 85389099, bruttó tömeg: 0.694 KG, csomagolási egység: 1 ST
Felfogócsúcs MV-kapoccsal NIRO
Felfogócsúcs MV-kapoccsal becsavarozáshoz a támasztócső fejébe és
a felfogóvezetékek (huzalok vagy sodronyok) rögzítésére
M10 menettel
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Menet: M10
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Gyártó: DEHN
Típus: FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Cikksz.: 105071
vagy egyenértékű.
Felfogócsúcs MV-kapoccsal becsavarozáshoz a támasztócső fejébe és
a felfogóvezetékek (huzalok vagy sodronyok) rögzítésére
M10 menettel
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Menet: M10
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-(1+2)
Gyártó: DEHN
Típus: FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Cikksz.: 105071
vagy egyenértékű.
Unnamed
Becsavarozáshoz a támasztócső fejébe M10 csavarral, a sodronyátfeszítés támogatására.
Cikksz. 105079
MVK 8.10 M10 V2A
Tétel
GTIN: 4013364100183, vámtarifaszám: 85359000, bruttó tömeg: 0.0962 KG, csomagolási egység: 1 ST
MV-kapocs átfeszítéshez NIRO
MV-kapocs átfeszítéshez, pl. sodrony-átfeszítés támogatására
Becsavarozáshoz a támasztócső fejébe
M10 csavarral
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1
Gyártó: DEHN
Típus: MVK 8.10 M10 V2A
Cikksz.: 105079
vagy egyenértékű.
MV-kapocs átfeszítéshez, pl. sodrony-átfeszítés támogatására
Becsavarozáshoz a támasztócső fejébe
M10 csavarral
Anyag: NIRO
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1
Gyártó: DEHN
Típus: MVK 8.10 M10 V2A
Cikksz.: 105079
vagy egyenértékű.
Unnamed
Felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez belső menettel felfogócsúccsal vagy MV-kapoccsal átfeszítéshez.
Egyrészes.
Egyrészes.
Cikksz. 105300
SR D50 M10 3200 GFK AL
Tétel
GTIN: 4013364098534, vámtarifaszám: 85389099, bruttó tömeg: 5.2 KG, csomagolási egység: 1 ST
Támasztócsövek GFK/Al hosszúság 3200 mm
Támasztócsövek GFK/Al, méretezve az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a EN 62305 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
Egyrészes
Tartócső anyaga: GFK / Al
Belső menet: 10
Átmérő Ø külső: 50 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 M10 3200 GFK AL
Cikksz.: 105300
vagy egyenértékű.
Támasztócsövek GFK/Al, méretezve az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a EN 62305 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
Egyrészes
Tartócső anyaga: GFK / Al
Belső menet: 10
Átmérő Ø külső: 50 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 M10 3200 GFK AL
Cikksz.: 105300
vagy egyenértékű.
Unnamed
Felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez belső menettel felfogócsúccsal vagy MV-kapoccsal átfeszítéshez.
Egyrészes.
Egyrészes.
Cikksz. 105301
SR D50 M10 4700 GFK AL
Tétel
GTIN: 4013364098541, vámtarifaszám: 85389099, bruttó tömeg: 7.231 KG, csomagolási egység: 1 ST
Támasztócsövek GFK/Al hosszúság 4700 mm
Támasztócsövek GFK/Al, méretezve az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint,
felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a EN 62305 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
Egyrészes
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Belső menet: 10
Átmérő Ø külső: 50 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 M10 4700 GFK AL
Cikksz.: 105301
vagy egyenértékű.
Támasztócsövek GFK/Al, méretezve az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint,
felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a EN 62305 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
Egyrészes
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Belső menet: 10
Átmérő Ø külső: 50 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 M10 4700 GFK AL
Cikksz.: 105301
vagy egyenértékű.
Unnamed
Felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez belső menettel felfogócsúccsal vagy MV-kapoccsal átfeszítéshez.
A HVI vezeték rögzítésére is használható. Kétrészes.
A HVI vezeték rögzítésére is használható. Kétrészes.
Cikksz. 105302
SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Tétel
GTIN: 4013364100077, vámtarifaszám: 85389099, bruttó tömeg: 10.2 KG, csomagolási egység: 1 ST
Támasztócsövek GFK/Al hosszúság 6200 mm
Támasztócsövek GFK/Al, méretezve az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint,
felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a EN 62305 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
Kétrészes
Tartócső anyaga: GFK / Al
Belső menet: 10
Tartócső hossza: 6200 mm
Átmérő Ø külső: 50 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Cikksz.: 105302
vagy egyenértékű.
Támasztócsövek GFK/Al, méretezve az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint,
felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a EN 62305 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
Kétrészes
Tartócső anyaga: GFK / Al
Belső menet: 10
Tartócső hossza: 6200 mm
Átmérő Ø külső: 50 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Cikksz.: 105302
vagy egyenértékű.
Unnamed
Egyrészes, kombinált felfogórúddal Ø16 / 10 mm, hosszúság 2500 mm Al-ból.
Cikksz. 105306
SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Tétel
GTIN: 4013364106024, vámtarifaszám: 85389099, bruttó tömeg: 5.23 KG, csomagolási egység: 1 ST
Támasztócsövek GFK/Al egyrészes kombinálva 3200 mm hosszú felfogórúddal
Támasztócsövek GFK/Al, méretezve az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint,
felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a EN 62305 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes
Ø16/10 mm felfogócsúccsal kombinálva, hosszúság 2500 mm Al-ból
Tartócső anyaga: GFK / Al
Belső menet: 16
Tartócső hossza: 3200 mm
Átmérő Ø külső: 50 mm
Teljes hosszúság: 5700 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Cikksz.: 105306
vagy egyenértékű.
Támasztócsövek GFK/Al, méretezve az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint,
felfogók külön (szigetelt) felépítményéhez.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a EN 62305 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes
Ø16/10 mm felfogócsúccsal kombinálva, hosszúság 2500 mm Al-ból
Tartócső anyaga: GFK / Al
Belső menet: 16
Tartócső hossza: 3200 mm
Átmérő Ø külső: 50 mm
Teljes hosszúság: 5700 mm
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Cikksz.: 105306
vagy egyenértékű.
Fali rögzítő szögelem vízszintes sík
A támasztócsövek rögzítésére a védendő felépítményen vagy a falon.
Cikksz. 105340
WB D50 WA V2A
Tétel
Fali rögzítő szögelem vízszintes sarok
A támasztócsövek rögzítésére a védendő felépítményen vagy a falon.
Cikksz. 105341
EB D50 WA V2A
Tétel
Korlátrögzítés
Csövek számára.
Cikksz. 105355
BS D40.50 D70.90 V2A
Tétel
Merevítés állványokhoz
Merevítés, hármas, bilinccsel Ø50 mm csövek számára, háromlábú állványon való rögzítéshez (cikkszám 105 201). Merevítés alkalmas 4700 mm hosszúságú támasztócsövekhez (pl. cikkszám 105 332, 105 316, 105 333, 105 317, 105 322, 105 323, 105 565, 105 575).
Cikksz. 105601
ABST 3F D50 2900 V2A
Tétel
Távtartó rúd
Leszabáshoz változó hosszúságokra.
Cikksz. 106125
DIST 16 3000 GFK
Rögzítőpersely
Vezeték- és rúdtartók változó rögzítésére távtartó rúdon (Ø16 mm) M8 belső menettel.
Cikksz. 106126
BB16 IGM8 ZG
Tétel
Rögzítőlemez
Alaplemez távtartó vagy távtartó rúd (Ø16 mm) rögzítésére pl. szerkezeti elemeken.
Cikksz. 106127
BP BB16 V2A ZG
Tétel
Vezetéktartó rögzítőpersellyel
Vezetékek rögzítésére a GFK-rúdon.
Cikksz. 106128
LH 7.10 BB16 V2A ZG
Tétel
Csőbilincs rögzítőpersellyel
Felfogórudak rögzítésére a GFK-rúdon.
Cikksz. 106129
SH 16 BB16 V2A ZG
Tétel
Távtartó vezetéktartóval
Vezetékek rögzítésére a különböző alsó elemekhez, fix vezetékezés.
Cikksz. 106165
DIDH 7.10 515 V2A GFK16
Tétel
Távtartó vezetéktartóval
Vezetékek rögzítésére a különböző alsó elemekhez, fix vezetékezés.
Cikksz. 106170
DIDH 7.10 675 V2A GFK16
Tétel
Távtartó vezetéktartóval
Vezetékek rögzítésére a különböző alsó elemekhez, fix vezetékezés.
Cikksz. 106175
DIDH 7.10 1015 V2A GFK16
Tétel
Távtartó rúdtartóval
Felfogórudak rögzítésére a különböző alsó elemekhez, fix vezetékezés.
Cikksz. 106178
DIDH 16 515 V2A GFK16
Tétel
Távtartó rúdtartóval
Felfogórudak rögzítésére a különböző alsó elemekhez, fix vezetékezés.
Cikksz. 106180
DIDH 16 675 V2A GFK16
Tétel
Távtartó rúdtartóval
Felfogórudak rögzítésére a különböző alsó elemekhez, fix vezetékezés.
Cikksz. 106185
DIDH 16 1015 V2A GFK16
Tétel
Rögzítőcsap
M10 menettel, anyával, fogastárcsával és csavarral a távtartó rúd felvételére.
Cikksz. 106301
BB16 GSM10 AL
Tétel
Rögzítőcsap
M10 menettel, anyával, fogastárcsával és csavarral a távtartó rúd felvételére.
Cikksz. 106309
BB16 GSM10 V2A
Tétel
Rögzítő szögelem
Rögzítő szögelem D11 mm furattal, pl. DEHNiso-távtartók számára
Cikksz. 106310
BW90 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Tétel
Rögzítő szögelem
Rögzítőcsappal (AI) távtartó rúd (Ø16 mm) számára.
Cikksz. 106311
BW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Tétel
Korlátrögzítés
Négyszög üreges profilokhoz persellyel távtartó rúdhoz (Ø16 mm).
Cikksz. 106312
BS 4K 20.50 BB16 ZG V2A
Tétel
Rögzítő szögelem
DEHNiso-távtartó számára, furattal Ø11 mm.
Cikksz. 106315
BW45 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Tétel
Sarokrögzítő szögelem
Rögzítőcsappal (AI) távtartó rúd (Ø16 mm) számára.
Cikksz. 106316
EBW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Tétel
Csatlakozókapocs rögzítőcsappal
Távtartók (Ø16 mm) rögzítésére pl. acéltartókon.
Cikksz. 106319
AK 3.18 BB16 V2A AL
Tétel
Kengyel
Cikksz. 106320
BUE SPB25 V2A
Tétel
GTIN: 4013364149434, vámtarifaszám: 85389099, bruttó tömeg: 0.0517 KG, csomagolási egység: 1 ST
Kengyel távtartó csőre rögzítéséhez
Rögzítés feszítőszalaggal max. 30 mm (pl. feszítőszalag 25 x 0,3 mm, feszítőfejjel cikkszám 106 323), rögzítőcsappal távtartó rúd (Ø16 mm) számára.
Cikksz. 106321
BB SPB30 BB16 V2A AL
Tétel
Feltét rögzítőpersellyel
Távtartók (Ø16 mm) csőre rögzítéshez pl. 106 323 cikkszámú szalagcsőbilinccsel.
Cikksz. 106322
AS SPB25 BB16 V2A
Tétel
Adapter szögelemtámasztáshoz
Felfogórudakhoz (Ø16 mm), 2 rögzítőcsappal távtartó rúd (Ø16 mm) számára.
Cikksz. 106325
AD WAS 16 BB16 V2A
Tétel
Adapter szögelemtámasztáshoz
DEHNiso-Combi (Ø50 mm) támasztócsövek számára, 2 rögzítőcsappal távtartó rúd (Ø16 mm) számára.
Cikksz. 106326
AD WAS 50 BB16 V2A
Tétel
Távtartó támasztócsőhöz
A vezetékek rögzítésére a támasztócsövön és az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Cikksz. 106328
DIDH 7.10 690 D50 V2A
Tétel
Távtartó támasztócsőhöz
A vezetékek rögzítésére a támasztócsövön és az elválasztási távolság betartásához a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Cikksz. 106331
DIDH 7.10 1030 D50 V2A
Tétel
Rögzítőadapter
Korc- és csatlakozókapcsok számára.
Cikksz. 106340
BA RD8 BB16 V2A ZG
Tétel
Rögzítőadapter
Korc- és csatlakozókapcsok számára.
Cikksz. 106341
BA90 RD8 BB16 V2A ZG
Tétel
Rögzítőadapter
Korc- és csatlakozókapcsok számára.
Cikksz. 106342
BA130 RD8 BB16 V2A ZG
Tétel
Csőbilincsek
Rögzítőpersellyel távtartó rúd (Ø16 mm) számára csövekhez Ø60 mm-ig.
Cikksz. 106352
RS D40.60 BB16 V2A ZG
Tétel
Csőbilincsek
Rögzítőpersellyel távtartó rúd (Ø16 mm) számára csövekhez Ø90 mm-ig.
Cikksz. 106353
RS D70.90 BB16 V2A ZG
Tétel
Adapterkészlet
Adapterkészlet szűkítéshez Ø50 mm-ről Ø40 mm-re.
Cikksz. 107399
RED D40 V2A DBS VBS
Tétel