HVI light plus Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft) oder s ≤ 120 cm (fester Baustoff). Die HVI light plus Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) und ist systemgetestet.
Ein zusätzlicher Anschluss des Potentialausgleichs ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht notwendig.

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Art.-No. 819636 - HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR

Loading price ...

Item

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)

Art.-No. 819638 - HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR

Loading price ...

Item

HVI light plus Leitung (Trommelware)

Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 100 m.

Art.-No. 819600 - HVI LI PL 60 21 L100M GR

Loading price ...

HVI light plus Leitung (Trommelware)

Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 500 m.

Art.-No. 819605 - HVI LI PL 60 21 L500M GR

Loading price ...

HVI light plus Leitung (abgelängt)

Art.-No. 819609 - HVI LI PL 60 21 L .. GR

Loading price ...

Item