Zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene für Ex-Bereiche Zone 1/21, 2/22
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1/21 und 2/22
- Einsetzbar bis Explosionsgruppe IIC und Temperaturklasse T4
- Auf Zündfunkenfreiheit geprüft nach CLC 50703-2 bis 100 kA
- Blitzstromtragfähigkeitsklasse H
- Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
- Flexibel konfigurierbar zur Realisierung unterschiedlicher Anschlussmöglichkeiten
PAS EX 7(11)AP SET
– Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Bei Verwendung des Push-in Adapters ist ein Einsatz nur im Innenbereich zulässig
Art.-No. 472415 - PAS EX 7AP SET
Loading price ...
PAS EX 7(11)AP SET
– Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Bei Verwendung des Push-in Adapters ist ein Einsatz nur im Innenbereich zulässig
Art.-No. 472425 - PAS EX 11AP SET
Loading price ...
PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig
Art.-No. 472410 - PAS EX 1+5AP M10 V2A
Loading price ...
PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig
Art.-No. 472420 - PAS EX 1+9AP M10 V2A
Loading price ...
PAS EX 7(11)AP M10 V2A
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig
Art.-No. 472411 - PAS EX 7AP M10 V2A
Loading price ...
PAS EX 7(11)AP M10 V2A
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig
Art.-No. 472421 - PAS EX 11AP M10 V2A
Loading price ...
PAS EX AD 7(11) AP
Art.-No. 472412 - PAS EX AD 7 AP
Loading price ...
PAS EX AD 7(11) AP
Art.-No. 472422 - PAS EX AD 11 AP
Loading price ...
PAS EX CC
Art.-No. 472497 - PAS EX CC
Loading price ...
PAS EX R
Art.-No. 472498 - PAS EX R
Loading price ...
PAS EX FL
Art.-No. 472499 - PAS EX FL
Loading price ...
PAS ... CUGALSSN
Art.-No. 472432 - PKS 16 10 CUGALNISN
Loading price ...
PAS ... CUGALSSN
Art.-No. 472433 - PKS 25 10 CUGALNISN
Loading price ...
PAS ... CUGALSSN
Art.-No. 472434 - PKS 35 10 CUGALNISN
Loading price ...
PAS ... CUGALSSN
Art.-No. 472435 - PKS 50 10 CUGALNISN
Loading price ...
PAS ... CUGALSSN
Art.-No. 472436 - PKS 70 10 CUGALNISN
Loading price ...
PAS ... CUGALSSN
Art.-No. 472437 - PKS 95 10 CUGALNISN
Loading price ...