Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12
Art.-No. 767703 - PHE3 3 S
Nennspannung (UN
) | 3 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1080 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 285 mm |
Länge Prüfkopf | 455 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12
Art.-No. 767706 - PHE3 6 S
Nennspannung (UN
) | 6 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1080 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 285 mm |
Länge Prüfkopf | 455 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12
Art.-No. 767710 - PHE3 10 S
Nennspannung (UN
) | 10 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1080 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 285 mm |
Länge Prüfkopf | 455 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12
Art.-No. 767720 - PHE3 20 S
Nennspannung (UN
) | 20 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1230 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 435 mm |
Länge Prüfkopf | 605 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12
Art.-No. 767730 - PHE3 30 S
Nennspannung (UN
) | 30 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1415 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 620 mm |
Länge Prüfkopf | 790 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12
Art.-No. 767711 - PHE3 3 10 S
Nennspannung (UN
) | 3 ... 10 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1415 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 620 mm |
Länge Prüfkopf | 790 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12
Art.-No. 767721 - PHE3 6 20 S
Nennspannung (UN
) | 6 ... 20 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1575 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 780 mm |
Länge Prüfkopf | 950 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12
Art.-No. 767731 - PHE3 10 30 S
Nennspannung (UN
) | 10 ... 30 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1675 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 880 mm |
Länge Prüfkopf | 1050 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12, umschaltbar
Art.-No. 767733 - PHE3 U 3 30 S
Nennspannung (UN
) | 3 ... 10 / 10 ... 30 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1675 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 880 mm |
Länge Prüfkopf | 1050 mm |
Nennspannung 25 kV / 50 Hz
Für Oberleitungen elektrischer Bahnen
Kategorie "S" für einseitig geerdete Einphasenanlagen
Art.-No. 767125 - PHE3 25 S 50 1P
Nennspannung (UN
) | 25 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1680 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 880 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung
Art.-No. 767903 - PHE3 3 S ZK
Nennspannung (UN
) | 3 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1150 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 285 mm |
Länge Prüfkopf | 515 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung
Art.-No. 767906 - PHE3 6 S ZK
Nennspannung (UN
) | 6 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1150 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 285 mm |
Länge Prüfkopf | 515 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung
Art.-No. 767910 - PHE3 10 S ZK
Nennspannung (UN
) | 10 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1150 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 285 mm |
Länge Prüfkopf | 515 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung
Art.-No. 767920 - PHE3 20 S ZK
Nennspannung (UN
) | 20 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1300 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 435 mm |
Länge Prüfkopf | 665 mm |
Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung
Art.-No. 767930 - PHE3 30 S ZK
Nennspannung (UN
) | 30 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1485 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 620 mm |
Länge Prüfkopf | 850 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung
Art.-No. 767941 - PHE3 3 10 S ZK
Nennspannung (UN
) | 3 ... 10 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1485 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 620 mm |
Länge Prüfkopf | 850 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung
Art.-No. 767951 - PHE3 6 20 S ZK
Nennspannung (UN
) | 6 ... 20 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1645 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 780 mm |
Länge Prüfkopf | 1010 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung
Art.-No. 767961 - PHE3 10 30 S ZK
Nennspannung (UN
) | 10 ... 30 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1745 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 880 mm |
Länge Prüfkopf | 1110 mm |
Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Zahnkupplung, umschaltbar
Art.-No. 767960 - PHE3 U 3 30 S ZK
Nennspannung (UN
) | 3 ... 10 / 10 ... 30 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1745 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 880 mm |
Länge Prüfkopf | 1110 mm |
Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Zahnkupplung, umschaltbar
Art.-No. 767944 - PHE3 U 6 36 S SN7728
Nennspannung (UN
) | 6 ... 20 / 20 ... 36 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1745 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 880 mm |
Länge Prüfkopf | 1110 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Prüfset, Gewinde M12
Art.-No. 767740 - PHE3 6 20 SL
Nennspannung (UN
) | 6 ... 20 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1575 / 980 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 780 / 185 mm |
Länge Prüfkopf | 950 / 370 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Prüfset, Gewinde M12
Art.-No. 767750 - PHE3 10 30 SL
Nennspannung (UN
) | 10 ... 30 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1675 / 980 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 880 / 185 mm |
Länge Prüfkopf | 1050 / 370 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Prüfset, Zahnkupplung
Art.-No. 767940 - PHE3 6 20 SL ZK
Nennspannung (UN
) | 6 ... 20 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1650 / 1050 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 780 / 185 mm |
Länge Prüfkopf | 950 / 355 mm |
Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Prüfset, Zahnkupplung
Art.-No. 767950 - PHE3 10 30 SL ZK
Nennspannung (UN
) | 10 ... 30 kV |
Gesamtlänge (lG
) | 1750 / 1050 mm |
Eintauchtiefe (IO
) | 880 / 185 mm |
Länge Prüfkopf | 1050 / 355 mm |