Wichtige Normen für E-Mobility

Welche Normen sind für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität zu berücksichtigen?

Die Normen der Reihe 0100 sind Installationsnormen und deshalb auf die feste Installation anzuwenden. Sofern eine Ladesäule nicht ortsveränderlich und über eine feste Verkabelung angeschlossen ist, fällt sie in den Geltungsbereich der 0100.

Die Norm DIN VDE 0100-443 (Oktober 2016) sagt aus WANN ein Überspannungsschutz zu installieren ist. Zum Beispiel bei Auswirkungen auf Öffentliche Einrichtungen, Gewerbe- und Industrieaktivitäten und wenn empfindliche Betriebsmittel der Überspannungskategorie I + II installiert sind.
Durch die DIN VDE 0100-534 (Oktober 2016) erfolgt die Auswahl der geforderten Überspannungsschutz-Einrichtungen sprich WELCHER Überspannungsschutz zu wählen ist und WIE dieser zu installieren ist.

Was ist neu?

DIN VDE 0100-722 – Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

Aufgrund der neuen Norm DIN VDE 0100-722 ist ein Überspannungsschutz bei öffentlich zugänglichen Anschlusspunkten bei Planungen und Errichtungen ab Juni 2019 Pflicht.


722.443 Schutz bei transienten Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen
722.443.4 Beherrschung von Überspannungen

Ein öffentlicher zugänglicher Anschlusspunkt wird als Teil einer öffentlichen Einrichtung erachtet und muss daher bei transienten Überspannungen geschützt sein. Die Auswahl und Installation der Überspannungsschutzgeräte erfolgt weiterhin nach DIN VDE 0100-443 und -534

 

VDE AR-N 4100 - Basisregelwerk für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz

Bei Ladesäulen, die direkt an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind, ist zusätzlich die
VDE AR-N-4100 zu berücksichtigen.

Hierin werden unter anderem zusätzliche Anforderungen an Typ 1 - Ableiter beschrieben, die im Hauptstromversorgungssystem eingesetzt werden, z. B.:

  • SPDs Typ1 müssen der Produktnorm DIN EN 61643‑11 (VDE 0675‑6‑11) entsprechen
  • Es müssen ausschließlich spannungsschaltende SPDs Typ 1 (mit Funkenstrecke) eingesetzt werden. SPDs mit einem oder mehreren Varistoren oder eine Parallelschaltung einer Funkenstrecke mit einem Varistor enthalten, sind verboten
  • SPDs Typ1 dürfen keinen Betriebsstrom durch Statusanzeigen, z.B. LEDs verursachen

 

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1740

Mehr Info

Weitere Informationen, Downloads und Seminare finden Sie hier...

nach oben

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mehr erfahren