Service Test Centre
DEHN testet Produkte, Anlagen und Systeme

DEHN Prüf- und Testzentrum

Auf 800 m2 Fläche bietet unser Prüf- und Testzentrum die modernsten Geräte und Technologien, um Produkte, Anlagen und Systeme mit Blitzströmen zu testen. Die Prüfungen erfolgen selbstverständlich auf Grundlage der einschlägigen Normen. Durch die aktive Mitarbeit in internationalen und nationalen Normungsgremien sind wir immer auf dem neuesten Stand.

Hinweis: Haben Sie Fragen zu wiederkehrenden Prüfungen an Spannungsprüfern im DEHN Service Center?
Dann wenden Sie sich direkt an
09181 906 1780.

 

Leistungen des DEHN Prüf- und Testzentrums:

  • Test von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) nach IEC 61643-11, IEC 61643-21 und UL 1449
  • Test von SPDs für Photovoltaikinstallationen nach EN 50539-11
  • Test von Komponenten des äußeren Blitzschutzes nach IEC 62561
     
  • Hochspannungsprüfung mit Blitzimpulsen nach IEC 60060-1
  • Komplette Blitzstromprüfungen von Niederspannungsverteilungen nach IEC 62305-1, IEC 62305-4 und IEC 61643-12
  • Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen nach IEC 61000-4-5
     
  • Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen von Telekommunikationsanlagen nach ITU-T* und CCITT**
  • Blitzstromprüfungen von Windenergie-, Photovoltaik- und Mobilfunkanlagen nach IEC 62305-1 und IEC 61400-24
  • Funktionsprüfung von Niederspannungsschaltanlagen nach IEC 60947
     
  • Computersimulationen, Modellierungen und Feldmessungen
  • Weitere Tests und Prüfungen auf Anfrage

Unsere Prüfanlage im Blitzstromlabor gehört mit Blitzströmen bis 400 kA (10/350 µs) zu den leistungsstärksten Prüffeldern der Welt.

Damit Sie sicher gehen:

Das DEHN Prüf- und Testzentrum ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Damit wird bestätigt, dass das DEHN Testzentrum sowohl die technischen Voraussetzungen als auch die hohe fachliche Kompetenz besitzt, die im Akkreditierungsumfang beschriebenen Prüfungen nach DIN EN ISO/ IEC 17025 durchzuführen.

Photovoltaikanlagen und -komponenten

Geräte und Komponenten, die in PV-Anlagen eingesetzt werden, müssen auf deren spezielle Anforderungen abgestimmt sein. Besonders für Geräte, die in PV-Anlagen Schutz- und Schaltfunktionen übernehmen, muss das Verhalten in der Praxis durch realitätsnahe Laborsimulationen getestet werden.

Konventionelle DC-Quellen sind erfahrungsgemäß ungeeignet, um das Verhalten von PV-Systemkomponenten exakt abzubilden.
Im DEHN Testzentrum finden Sie einen speziell für die PV-Anforderungen konzipierten Simulator.
Mit seiner dynamischen i/u-Charakteristik bietet er die realitätsnahe Nachbildung von Schaltvorgängen in PV-Anlagen.

Technische Parameter

Prüfungen an

  • Überstromschutzeinrichtungen
  • Überspannungsschutzeinrichtungen und
  • mechanischen Schaltgeräten

werden beim gegenwärtigen Ausbau des PV-Simulators bei individuellen Einstellwerten von bis zu UOC = 1500 V, ISC = 100 A, P = 150 kWP durchgeführt.

Windenergieanlagen und -komponenten

Herstellern und Komponentenlieferanten von Windenergieanlagen sowie Ingenieurbüros bieten wir Engineering- und Prüfleistungen gemäß der IEC 61400-24 Lightning Protection of Wind Turbines im DEHN Prüf- und Testlabor an. Die Versuche verdeutlichen, ob die angewendeten Schutzmaßnahmen wirksam sind.

Unsere Prüfleistungen umfassen:

  • Blitzstromtests an Lagern und Getrieben des mechanischen Antriebsstrangs
  • Hochstromtests an den Rezeptoren und Ableitungen von Rotorblättern
  • Hochstrom- und Hochspannungstest an Rotorblättern
  • Störfestigkeitsprüfungen auf Systemebene von wichtigen Steuersystemen, beispielweise der Rotorblattverstellung oder der Flughindernisbefeuerung
  • Tests kundenspezifischer, anschlussfertiger Anschalteinheiten zum Schutz der elektrischen Anlage

Bahnsysteme und -anlagen

Vergewissern Sie sich der Verfügbarkeit Ihrer Systeme auch unter extremen Bedingungen. Sie verbessern damit Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Im Stroßstromlabor bieten wir Ihnen Engineering- und Prüfdienstleistungen zur Optimierung Ihrer Lösungen.

Unsere Leistungen:

  • Tests von anschlussfertigen Anschalteinheiten zum Schutz elektrischer und elektronischer Anlagen
  • Blitzstromtests an Komponenten von Signalanlagen, Niederspannungsverteilern und Systemschränken nach IEC 62305, IEC 61343-12 und IEC 61000-4-5
Contact

Haben Sie Fragen?

Team Testzentrum

Telefon: +49 9181 906 1812

Testzentrum Ausstattung

In unseren Versuchsfeldern können wir Stoßströme und Stoßspannungen unterschiedlicher Amplitude, Anstiegszeit und Dauer erzeugen, um verschiedenste Störphänomene zu simulieren.

Verschaffen Sie sich hier einen Überblick, was alles möglich ist.

  • Blitzstoßstrom-Generatoren

    Unsere Prüfanlage erzeugt extrem hohe Blitzströme bis 400 kA (10/350 µs). Damit verifizieren wir Blitzschutzsysteme für Anlagen mit einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis.

  • Stoßspannungs-Generatoren

    Die Stoßspannungs-Generatoren bilden die Spannungsbeanspruchung an Isolierstrecken bei Blitzeinwirkung nach.

  • Hybrid-Generatoren und Impulsstrom-Generatoren

    Die Hybrid-Generatoren werden zum Nachweis der Störspannungsfestigkeit eingesetzt, der im Rahmen der EMV-Prüfungen für elektronische Geräte erforderlich ist. Die Impulsstrom-Generatoren kommen unter anderem nach den Vorgaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) für den Test von Telekommunikationseinrichtungen zum Einsatz.

  • Folgestrom-Transformator für AC-Anwendungen

    Der leistungsfähige 1-Phasen-Transformator ermöglicht in Verbindung mit einem 100 kA (8/20 µs) Stoßstromgenerator, Arbeitszyklusprüfungen von Überspannungsschutzgeräten für AC-Anlagen durchzuführen.

  • Leistungs-Stromquelle für DC-Anwendungen

    Der DC-Generator besteht aus einem 3-Phasen-Transformator mit B6-Brückengleichrichter. In Verbindung mit einem 50 kA (8/20 µs) Stoßstromgenerator können damit Arbeitszyklusprüfungen von Überspannungsschutzgeräten für DC-Anlagen vorgenommen werden.

  • Photovoltaik-Simulator

    Die labortechnische Nachbildung der Ersatzschaltung einer belasteten Solarzelle besteht aus der Parallelschaltung von Dioden und idealer Stromquelle. Über die Serienschaltung einer Vielzahl von Einzeldioden wird die Leerlaufspannung eingestellt. Ein schneller Konstantstromregler simuliert für eine ausreichend lange Zeit eine ideale Stromquelle. Dieses erprobte Konzept ist geeignet, die nichtlineare i/u-Charakteristik eines PV-Generators auch dynamisch nachzubilden.

  • Multipler Impulsstrom-Generator

    Nach IEC 62305-1 besteht ein Mehrfachblitz aus durchschnittlich drei bis vier Teilblitzen. Die dazwischen liegenden typischen Zeitintervalle liegen bei etwa 50 ms. Der multiple Impulsstrom-Generator bildet solche Mehrfachblitze im Labor ab.

nach oben

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mehr erfahren