WJP Anwendung - Sicher bei Hochdruckwasserstrahl
Schutz bei Hochdruckwasserstrahl

Unterschätzte Gefahr: Hochdruckwasserstrahlen

Das ist doch nur Wasser. Stimmt, aber bei hohem Druck kann es verheerende Folgen für Ihre Mitarbeiter haben. Bereits ab einem Wasserdruck von 40 bar kann es zu Verletzungen der Haut kommen. Ab 250 bar braucht es definitiv mehr als Nässeschutz. Geregelt ist dies ist über die DGUV 100-500.

Ein zuverlässiger Schutzanzug für Ihre Mitarbeiter gibt Ihnen als Unternehmer mit Blick auf das Arbeitsschutzgesetz Sicherheit.

Schutzanzüge im Einsatz

So nicht!

Ungeeigneter Schutz beim Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahl

Ungeeignete Arbeitskleidung

xxx Gefahren für den MA - Gefahren für den Arbeitgeber...

So geht's

DEHN - sicher bei Hochdruckwasserstrahl

Zertifizierte Arbeitskleidung

xxx besser weil...

Zahlen und Fakten auf einen Blick

Nutzen Sie die Infografik

Die Infografik veranschaulicht die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Unfällen bei der Arbeit mit Hochdruckwasser. Sie erfahren, welche Folgen mangelnder Arbeitsschutz und eine fehlende geprüfte, praxisgerechte, persönliche Schutzausrüstung haben kann – für den Mitarbeiter, das Unternehmen und letztlich für den gesamtwirtschaftlichen Erfolg. Die Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) belegen die durch unzureichende Schutzausrüstung und mangelhaftes Equipment verursachten Unfälle.

Seit April 2018 gehört das Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen nach der neuen Verordnung (EU) 2016/425 in die Risikokategorie lll. Das Arbeiten unter den dort aufgeführten Bedingungen bedeutet eine Gefahr für Leib und Leben. In diesem Fall sind besondere Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter erforderlich. Der Arbeitgeber muss zwingend eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und eine den Anforderungen entsprechende geprüfte und zertifizierte PSA bereitstellen.

Empfehlung: Nutzen Sie die Grafik und vertreten Sie in Ihrem Unternehmen den Einsatz einer geprüften und zertifizierten Schutzausrüstung, um unnötige Unfälle zu vermeiden. Sie verhindern arbeitsschutzrechtliche Folgen im Falle eines vermeidbaren Unfalls.

Das könnte Sie auch interessieren...

Diese Vorschriften sollten Sie kennen

Beim Einsatz von Reinigungsgeräten ab 250 bar reicht ein Nässeschutz nicht mehr aus. Die Gefahr Hochdruckwasserstrahl gehört gemäß EU-Verordnung in die Risikokategorie lll.
Das Tragen einer angemessenen zertifizierten Schutzausrüstung (PSA) ist Pflicht und soll vor schwerwiegenden Folgen für Leib und Leben schützen.

nach oben