Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schnell und sicher laden: DEHN stellt Überspannungsschutz für High Power Charging und Schnelladesäulen vor

DEHN tritt der Open Direct Current Alliance bei.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität kommt immer besser in Schwung. Auch wenn der Weg zu einer flächendeckenden Versorgung mit Ladepunkten noch weit ist, ist es heute schon entscheidend, diese Investitionen zu schützen und für möglichst durchgehende Betriebszeiten zu sorgen. DEHN erweitert mit dem DEHNguard M DC ACI 1250 FM sein Portfolio um einen Überspannungsableiter, der speziell für die Anwendung in HPC und Schnelladesäulen bis 1250 V entwickelt wurde. Doch auch in DC-Batteriespeichern ist das Gerät ein zuverlässiger Baustein.

Für Betreiber und Installateure von Ladeparks steht eine schnelle, unkomplizierte Inbetriebnahme und schließlich ein dauerhafter zuverlässiger Betrieb der Anlagen im Vordergrund. Ein essentieller Teil des notwendigen Schutzkonzepts dieser Anlagen sind Überspannungsschutzgeräte wie der neue DEHNguard M DC ACI 1250 FM.  Der modulare Typ-2-Ableiter verfügt über einen Schutzpegel von 2,5 kV und eine Kurzschlussfestigkeit von 100 kA – wodurch er sich auch ideal für den Einsatz in Batteriespeichern eignet. Zudem spricht das neue Produkt bis 1200 V nicht an. 
Das Gerät erfüllt die normativen Anforderungen der IEC 61851-23. Die verbaute ACI-Technologie mit integrierter Schalter-Funkenstreckenkombination macht eine externe Vorsicherung überflüssig und spart dadurch wertvollen Platz in Ladesäulen. Eine aufwendige Dimensionierung von Vorsicherung, Selektivität und Anschlussquerschnitt beim Design neuer Ladesäulen entfällt.

Die steckbaren Module sind bei Defekt schnell und unkompliziert austauschbar. Der potentialfreie Fernmeldekontakt an der Unterseite des Geräts informiert zuverlässig über den Status des Ableiters für eine besonders einfache Fernüberwachung.


Weitere Informationen finden Sie auf der Landing Page zum Produkt.

Petra Raab

Petra Raab

Sprecherin Fachmedien

Telefon: +49 9181 906 1426 | +49 151 151 381 53

Simon Thaler

Simon Thaler ⎟ Director Corporate Communications

Sprecher Publikums- und Wirtschaftsmedien

Telefon: +49 9181 906 2339 | +49 151 146 308 90

nach oben