Rundum sorglos – DEHN zeigt 360°-Schutzlösungen auf der Light + Building 2026

DEHN auf der Light + Building 2026: Protect. Connect. Inspire.

Die Megatrends unserer Zeit wirken als Katalysator für die fortschreitende weltweite Elektrifizierung: vom Ausbau erneuerbarer Energien, der Modernisierung von Gebäuden
bis hin zu einem gestiegenen Bedarf an Rechenzentren, die eine zunehmend leistungsfähige Infrastruktur erfordern. Für einen dauerhaften Betrieb unerlässlich sind Schutzkonzepte, die Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz berücksichtigen. DEHN stellt auf der Light + Building 2026 in Frankfurt einen 360°-Ansatz vor, der ganzheitliche Lösungen in Form von Beratung, Planung, Engineering Services und passgenauen analogen wie digitalen Produkten vereint. Vom 8. bis 13. März 2026 erfahren Messebesucher am Stand B90 in Halle 12.0, wie ihre individuelle Schutzlösung aussehen kann.

Protect. Connect. Inspire. lautet das diesjährige Credo von DEHN auf der weltweit führenden Messe für Licht- und Gebäudetechnik, der Light + Building. Der Experte für Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz greift damit den 360°-Ansatz auch im Konzept des Messestands auf und zeigt, wie ganzheitliche Schutzkonzepte individuell anwendbar sind. Neben Produkthighlights, Engineering Services und Softwarelösungen erwartet die Besucher bei den TechTalks auf der standeigenen Bühne eine Fülle an Kurzvorträgen, Best-Practice-Einblicken und Paneldiskussionen zwischen Fachexperten zu den aktuellen Themen der Branche:

  • Neuerungen in der Norm IEC 62305 / EN 62305 Edition 3 sowie praktische Lösungen von DEHN zu deren Umsetzung.
  • Anpassung der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 in Zusammenhang mit § 40a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Was ändert sich rund um die Themen Wallboxen, PV-Anlagen und Wärmepumpen?
  • Der Einsatz von KI und Chatbots in der Elektrotechnik.

DEHN stellt zudem Produkthighlights wie das DEHNventil ACI vor, einen anschlussfertigen, kompakten Kombi-Ableiter für maximale Schutzleistung auch ohne Vorsicherung. Damit wird die innovative ACI-Technologie (Advanced Circuit Interruption) erstmals in der Klasse der Typ 1-Ableiter verfügbar. Eine weitere neuartige Lösung ist der DEHNguard MD, eine Weiterentwicklung im Überspannungsschutz, die Sicherheit mit maximaler Flexibilität bei der Installation vereint. Der innovative Doppelschraubanschluss erlaubt die Verdrahtung unterschiedlicher Leitungsarten – sowohl für Stichverdrahtung als auch für Durchgangsverdrahtungen.
Außerdem auf dem Messestand: das Tiefenerder-Nachrüstungsset D18014, eine einfache Lösung für normgerechte Nachinstallation bei Bestandsgebäuden. HVI light plus, ein hochspannungsfestes, isoliertes Ableitungssystem, das ohne Anschluss an den Potentialausgleich auskommt, wird ebenfalls präsentiert.
 

Branchenexperten erwarten in den TechTalks zudem Einblicke in die Arbeit von Sachverständigen, in Netz- und Überspannungsschutz für die smarte Welt und in die Sicherung von Brandmeldeanlagen.
 

Erstmals präsentiert das Unternehmen zusätzlich einen DEHN Workspace im Außenbereich der Messe (F11.A02), bei dem Besucher Werkzeuge und Produkte selbst testen und ihr Praxiswissen unter anderem zu den Themen Erdung und Arbeitsschutz vertiefen können.
 

Ein besonderes Highlight ist der Thementag Blitzschutz am 12.03.2026, der sich an Blitzschutzbauer, Planer und Fachleute richtet. Vorträge, Workshops und Dialogformate geben Einblicke in Trends, Normen und effiziente Lösungen.
 

Die interaktive 360°-Welt am DEHN-Messestand
Neben dem persönlichen Austausch mit den Experten führt auch das Messestandkonzept von DEHN Besucher durch interaktive Stationen, bei denen sie in Produktwelten und Live-Demos eintauchen können inklusive Virtual Reality-Erlebnis. Die neue App „meetDEHN“ dient als zentrales Tool für die eigene Messeplanung. Mit ihr können sich Interessenten Workshops und Vorträge der DEHN-Expertinnen und Experten buchen und eine individuelle Agenda erstellen. Die App liefert laufend aktuelle Informationen während und im Nachgang der Messe.


Weitere Informationen finden Sie auf der Landing Page zur Messe.
Unsere Schutzlösungen auf der Light + Building 2026 | DEHN

Simon Thaler

Simon Thaler ⎟ Director Corporate Communications

Sprecher Publikums- und Wirtschaftsmedien

Telefon: +49 9181 906 2339 | +49 151 146 308 90

nach oben