Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dimensionierung von Erdungsanlagen an Trafostationen / Schaltanlagen (S03375)


Leistungsgrundlage

  • DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV Teil 1: Allgemeine Bestimmungen
  • DIN EN 50522 (VDE 0101-2) Erdung von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV
  • DIN VDE 0141 (VDE 0141) Erdungen für spezielle Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
  • DIN VDE 0151 (VDE 0151) Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bezüglich der Korrosion
  • DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag
  • DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540) Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen und Schutzleiter

(Befindet sich eine der o.g. Normen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Leistungsvoraussetzungen

  1. Grundlegende Informationen zur elektrischen Anlage (DEHN Datenblatt)
  2. Aufbau des Trafos z.B. starre Erdung / isolierter Sternpunkt
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)
     

Leistungsbeschreibung

  1. Ergebnis der Leiterquerschnittsberechnung in Abhängigkeit des Werkstoffes
  2. technische Parameter der elektrischen Anlage mittels eines DEHN Berechnungsprogramms
     

Leistungsumfang

  1. Berechnung des Innenerders im Stationsraum
  2. Berechnung des Schutzleiters zur HES
  3. Berechnung der HES
  4. Berechnung der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (primärseitig)
  5. Berechnung der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (sekundärseitig)
  6. Allgemeine Beschreibung (PDF-Dokument)
  7. Zeichnerische Darstellung der Erdungsanlage am und/oder im Gebäude
  8. Erstellung einer Materialstückliste der Komponenten für die Erdungsanlage

Dokumentenformat

Alle Dokumente des Leistungsumfangs werden elektronisch im PDF-Format übergeben.
 

Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

nach oben