DEHN Messe Info zur eltefa 2017

Besuchen Sie die Messe für Elektrotechnik und Elektronik. Sie finden uns vom 29. bis 31. März in Halle 6 am Stand 6C31.
Wir freuen uns auf einen regen Gedankenaustausch.

Täglich von 8:00 - 10:00 findet das Meisterfrühstück statt - ein gute Gelegenheit, um sich mit Kollegen, Partnern und Vertretern der starken Marken über Branchen-News, Trends und Produktneuheiten auszutauschen. Eintrittskarte zum Meisterfrühstück | Download PDF 0.1 MB

DIN VDE 0100

Haben Sie Fragen zu den neuen Anforderungen aus der DIN VDE 0100?

Unser Expertenteam gibt Ihnen gern umfassende Info zum Thema DIN VDE 0100-443/-534. Wie sind die neuen Anforderungen? Wie sieht eine normengerechte Lösung aus?

DEHNshield® ZP schützt Zähler und Elektroinstallation

Dieser wartungsfreie Kombi-Ableiter ist für das 40 mm-Sammelschienensystem konzipiert. Er wird schnell und einfach werkzeuglos aufgerastet. Die leckstromfreie Funkenstreckentechnologie schützt den Zähler und die Endgeräte. DEHNshield®ZP erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-534, die seit dem 1. Oktober 2016 gültig ist.

DEHNshield ZP ist in 2 Versionen erhältlich:

  • DEHNshield®ZP Basic für Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz
  • DEHNshield®ZP für Gebäude MIT äußerem Blitzschutz.

DEHNcord 3P mit Abschaltfunktion

Der Platz im Mast oder Sicherungskasten ist häufig sehr begrenzt - das macht die Installation von Schutzgeräten aufwändig und teuer. Genau hier liegt der Vorteil des neuen DEHNcord 3P. Seine kompakte Bauform ist besonders gut in beengten Einbausituationen geeignet.

Klein und kompakt bei voller Leistung - Ideal zum Schutz von LED Mastleuchten.
Erhältlich in 2 Versionen: Zur Installation im Kabelübergangskasten (IP20) oder außerhalb (IP65).

Überspannungsschutz für elektrische Raffstores

Elektrische Raffstores zeitgesteuert, helligkeitsgesteuert oder per Handy bedient... "smart" ist auch hier schon häufig Standard. DEHNcord R 3P schützt die empfindliche Elektronik vor dem Ausfall durch Überspannungen.
Er ist als Zwischenstecker konzipiert und wird direkt in die Anschlussleitung des Antriebs montiert.

Kombi-Ableiter DEHNvario

DEHNvario schützt ELADEHNvario schützt elektroakustische Anlagen vor Blitzbeeinflussung und Überspannungen.

Infoseite DEHNvario

 

DEHNvario 3+1 schützt analoge KamerasystemeDEHNvario 3+1 empfiehlt sich für analoge Kamerasysteme. Mit dieser Komplettlösung schützen Sie 3 Schnittstellen mit nur einem Gerät.

Infoseite DEHNvario 3+1

 

DEHNclip® werkzeuglos montiert

Die werkzeuglose Verbindung von Erder und Armierung

Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNcIip. Die Armierungsklemme, die eine sichere Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern herstellt. Ohne Werkzeug - einfach aufstecken!

DEHNcheck - Spannungsprüfer PHE4

Sicher auf der ganzen Linie

Gehen Sie auf "Nummer Sicher"! In den Varianten bis 36 kV überprüft PHE4 schon beim Einschalten alle aktiven Teile im Selbsttest. Ist die Prüfspitze defekt, lässt sich der Spannungsprüfer nicht in Betrieb nehmen. Sein Einsatzgebiet ist der Innen- und Außenbereich, bei allen Arten von Niederschlägen - und das bei Temperaturen von -25°C bis +70°C.

Drahtlose Inspektionskamera

Unsichtbares sichtbar machen

Sichere Inspektionen und einfaches Handling mit drahtloser Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet. Die handliche Inspektionskamera vereinfacht die regelmäßigen optischen Prüfungen und die Dokumentation des Zustands von elektrischen Anlagen bis 36 kV / 15–60 Hz.