Die Übergangsfrist endet.
Jetzt ist's aus!

Was ist aus?

Mensch ja - die Übergangsfrist endet jetzt.

Ganz genau! Und das bedeutet... ab sofort ist der Überspannungsschutz für jedes neue Wohnhaus Pflicht.

DEHNshield® ZP - Genau das passende Produkt

Mit diesem Kombi-Ableiter

  • erfüllen Sie die Vorgaben
    nach DIN VDE 0100-443/-534
  • erhöhen Sie die Sicherheit
    Schutzwirkung 1+2+3 schont empfindliche, teure Endgeräte
  • schützen Sie lückenlos
    der passgenaue Einbau gibt Sicherheit

 

Besonders praktisch:
DEHNshield ZP rasten Sie einfach auf das 40-mm-Sammelschienensystem im Zählerschrank auf. Das spart Zeit bei der Installation.

Das Original gibt Sicherheit

In der DIN VDE 0100-443/-534 ist geregelt, dass Anlagen in privaten Wohnbauten und kleinen Gewerbebauten, die nach dem 14.12.2018 in Betrieb gehen, ausschließlich nach den beiden neuen Normen zu planen und zu errichten sind.

Ihr Großhändler hat DEHNshield ZP auf Lager - einfach bestellen.

Fordern Sie hier Ihr Infopaket an

Infopaket Digital: So bleiben Sie immer auf dem Laufenden, geben Sie einfach Ihre E-Mail ein. Damit bekommen Sie aktuelle Infos zu neuen Online-Trainings, Broschüren und Veranstaltungen.

Infopaket per Post: Sie möchten die Unterlagen lieber per Post erhalten? PLUS Info-Flyer zur Weitergabe an Ihre Kunden? PLUS Info-Poster und weitere Werbematerialien? Sehr gern.

Übrigens: Ihre Daten sind bei uns sicher. Näheres dazu erfahren Sie in der Datenschutzerklärung.

Infopaket Digital

Wählen Sie


Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an revoke@dehn.de - gegenüber der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

nach oben