DEHN Messe Info zur Intersolar Europe 2017

Besuchen Sie uns vom 31. Mai bis 02. Juni auf der Intersolar Europe in München.
Sie finden uns in der Halle A2, Stand 531.

DEHNshield® ZP

Wartungsfreier Kombi-Ableiter mit energetisch koordinierter Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 5 m) Typ 1 + Typ 2 + Typ 3

Dieser Kombi-Ableiter ist für das 40 mm Sammelschienensystem konzipiert und wird werkzeuglos aufgerastet. Die leckstromfreie Funkenstreckentechnologie schützt den Zähler und die Endgeräte.

DEHNshield® ZP Basic: für den Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

DEHNshield® ZP: für den Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

DEHNguard® M YPV

Universell einsetzbarer Typ 2-Ableiter mit hoher Schutzwirkung

Speziell entwickelt für den Einsatz auf der DC-Seite von PV-Anlagen erfüllt dieser Ableiter die Anforderungen der DIN EN 50539-11. Somit schützt er zuverlässig PV-Systemkomponenten wie Wechselrichter oder PV-Module vor Überspannungen.

Der Ableiter ist in zwei Varianten für Spannungen ≤ 1170V und ≤ 1500V verfügbar. Damit ist er universell für alle Anlagenkonfigurationen in Dach- und Freiflächenanlagen geeignet.

DEHNcombo

Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise

Die bewährte fehlerresistente Y-Schaltung vermeidet Schädigung des Überspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im Generatorkreis. Gehäusedesign platzoptimiert ausgelegt für bis zu 1500 V DC im nur vier TE breiten Gehäuse. Geprüft nach EN 50539-11. 

Einsetzbar in PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712.