DEHN Messe Info zur HMI 2017

Besuchen Sie die Weltleitmesse der Industrie in Hannover. Sie finden uns vom 24. bis 28. April in Halle 13 am Stand E 85.

Wir freuen uns auf einen regen Gedankenaustausch.
Sie möchten mit einem bestimmten Kollegen sprechen? Hier finden Sie die Standbesetzung.

DEHNnews Hannover Messe 2017

 

Löscht den Störlichtbogen direkt im Entstehen: DEHNshort QD II

DEHNshort, fest installiert, bietet dauerhaften Schutz für Schaltanlagen bis 100 kA - 690V. Mit Löschzeiten von wenigen Millisekunden zählt es zu den schnellsten Schutzsystemen am Markt.

  • Löschgerät für SLBS-Systeme zum Schutz von Personen und Anlagen
  • Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 110 kA/300 ms
  • Einsetzbar bei Nennspannung bis 690 V

Störlichtbogen-Schutzhaube APHO

Zuverlässiger Schutz vor Verbrennungen 2. Grades: In Kombination mit dem Elektriker-Schutzhelm bietet die Haube optimalen Rundum-Schutz für Gesicht, Ohren und Nacken. Der Materialmix aus Leder und Neopren verspricht besten Tragekomfort.

Im TT-System: DEHNguard® M H 275 TT

Der erste kompakte Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Hochleistungs-Summenfunkenstrecke 80 kA. Im Vergleich zu bisherigen Geräten überzeugt er mit höherer Langlebigkeit und vierfacher Leistung.

DEHNcheck - Spannungsprüfer PHE4

Sicher auf der ganzen Linie. Ein Bedienkonzept: Alle Varianten - von 1 kV bis 420 kV - werden auf die gleiche Weise bedient.
Sichere Funktion durch Selbsttest, bei Geräten bis 36 kV/50 Hz zusätzlich bis in die Spitze.

Potentialausgleich im Ex-Bereich

Ex-Schutz für Zone 2/22Geprüfte Systemlösung für den Potentialausgleich in der Ex-Zone 2/22. Zur einfachen Nachrüstung an bestehenden Kabeltrassen.

Service besser planen: DEHNrecord Alert

Das Modul sendet Statusmeldungen der Überspannungsschutzgeräte über Modbus an ein Auswertesystem und ermöglicht die Weiterleitung an ein Smart Device. Serviceeinsätze lassen sich so besser planen.

Werkzeuglos im Rollokasten montiert: DEHNcord R 3P

Schützt Raffstore- / Jalousieantriebe vor Überspannungsschäden.

  • 3-poliger Überspannungs-Ableiter Typ 2, IP54
  • Für den Schutz von Raffstore-/Jalousieantrieben
  • Einfache, werkzeuglose Montage durch Standard-Stecksystem Hirschmann
  • Wartungsfreundlich durch eindeutige Statusanzeige

DEHNshield® ZP

Wartungsfreier Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1+2+3

DEHNshield® ZP Basic
Einsatz bei allen Gebäuden im Vorzählerbereich

DEHNshield® ZP
Einsatz bei allen Gebäuden mit Blitzschutzsystem, Schutzklasse III