Neue Funktionalität nötig:
Im unten stehenden "Full-Size-Media Modul" und im "Text und Media" Modul gibt es momentan zwei Möglichkeiten: "Image" und "Video".
Hier benötigen wir ergänzend die Möglichkeit einer "Image Map". Es genügt, wenn wir dafür den Quelltext zum Image einfügen können, d.h. es muss kein "Image-Map-Baukasten" innerhalb von Drupal verfügbar sein.
Die Links aus dem Bild rufen dann
A. eine neue Seite auf (ideal: externe und interne Links möglich)
oder
B. einen Anker im darunter stehenden Produktslider
Beim Klick in das Bild würde der Slider an die Stelle mit dem entsprechenden Produkt "fahren". Am Desktop horizontal, am Smartphone vertikal.
Wir benötigen also 2 neue Features:
1. Image Map
Modul Full Size Media "Image" (Beispiel auf dieser Seite)
Modul Text und Media "Image L" (Beispielseite 5. Modul von oben)
2. Anker
innerhalb des Moduls Produkt-Slider
:o)