DEHN - Schutz beim Arbeiten mit Strom und mit Hochdruckwasserstrahl
Expertenwissen Arbeitsschutz

Fachkraft Arbeitssicherheit

Als Sicherheitsfachkraft tragen Sie die Verantwortung, dass Ihre Mitarbeiter bestmöglich geschützt sind.

Gerade beim Arbeiten mit Strom oder Hochdruckwasserstrahl kommt es leider immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Allein ... irgendeine Zahl aus der Statistik???

 

Unfallursachen sind meist Unaufmerksamkeit und mangelhafte Ausrüstung. Mit einem "meine Leute passen schon auf" sollten Sie sich hier nicht zufrieden geben.

Denn beim Arbeiten mit Strom können Störlichtbögen auftreten, die zu Verbrennungen oder einem elektrischen Schlag führen. Es besteht Lebensgefahr für Ihre Mitarbeiter.

Auch die Gefahren beim Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahl werden häufig unterschätzt.
Mangelhafte Schutzausrüstung kann hier zu schweren Schnittverletzungen führen.

 

Lassen Sie es nicht so weit kommen. Ihre Mitarbeiter sind Ihnen wichtig.
Darum geben Sie ihnen bestmöglichen Schutz.

 

DEHN bietet bewährte

  • Schutzausrüstung für das Arbeiten mit Strom
  • Schutzausrüstung für das Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahl und
  • Geräte für das Arbeiten nach den 5 Sicherheitsregeln.

Normeninfo

Diese Normen müssen Sie im Blick haben.

Beim Arbeiten mit Strom

  • DGUV-I 203-077 (überarbeitete Fassung 00.00.20xx)
  • (EU) 2016-425 PSA-Verordnung
  • Prüfgrundsätze der BG (GS-ET-42-2 Handschuhe)

Weitere Hinweise im Briefing:
Normen-Update
: Kurzschließernorm, Erfassungsgeräte Norm, Integrationsnorm

Normen Update aktiver Störlichtbogenschutz ???

Hier ist konkrete Info von der BU nötig!

Beim Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahl

  • DIN19430 (WJP-Norm)
  • Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 WJP

Weitere Produkte für mehr Sicherheit

Drahtlose Inspektionskamera

Erleben Sie hier die Inspektionskamera in Aktion:

So machen Sie Inspektionen sicherer. Nutzen Sie das einfache Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet.

Die handliche Inspektionskamera dient der regelmäßigen optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 123 kV / 15 - 60 Hz.

nach oben