Arbeitsschutz Busladestationen
Die Sicherheit des Teams bei Montage und Wartung von Busladestationen steht an erster Stelle. Wir unterstützen die üblichen Arbeitsabläufe bestmöglich von Beginn an. Entlang der 5 Sicherheitsregeln aus der Normenreihe DIN VDE 0105-100 sowie zum aktiven Störlichtbogenschutz bietet DEHN passende geprüfte Produkte.
Produkte Arbeitsschutz Busladestationen
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Arbeitsschutz und für dessen normgerechte Konzeption.
785645
1. Regel: Freischalten
NH-Sicherungs-Aufsteckgriff mit Stulpe, zur Betätigung von NH-Sicherungen Größe 00, 1, 2 und 3.
785637
2. Regel: Gegen Wiedereinschalten sichern
Sperrelemente für Reihen-Einbaugeräte, 3 TE.
766665
3. Regel: Spannungsfreiheit feststellen
Zweipoliger Spannungsprüfer SPN mit Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest.
783003
3. Regel: Spannungsfreiheit feststellen
Spannungsprüfer PHE 4 30 S: Nennspannungsbereich 10 ... 30 kV, 50 Hz.
745500
4. Regel: Erden und Kurzschließen
Erdungs– und Kurzschließvorrichtungen im robusten Stahlblechkoffer.
4. Regel: Erden und Kurzschließen
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung schnell und sicher online zusammenstellen mit dem EuK-Konfigurator.
785465
5. Regel: Abdecken oder Abschranken
Abdecktücher und Isoliermatten zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.
785906
Set DEHNcare ArcFit Indoor
Persönliche Schutzausrüstung gibt Sicherheit bei elektrischen Störlichtbögen. Zum Einsatz im Innenbereich.
Downloads
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Broschüre | Sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen | Schützen Sie Ihre Mitarbeiter | .pdf 1.7 MB |
Flyer | Safety Kit | Schützen Sie ihre Mitarbeiter | .pdf 0.5 MB |
Broschüre | Sichere Energie für die Industrie | Störlichtbogenschutzsystem | .pdf 1.3 MB |
Broschüre | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 4.3 MB |
DEHNshort
Störlichtbögen beherrschen – Mitarbeiter schützen
Wir entwickeln Konzepte für Ihre Anlagen und Abläufe.
Passend und normgerecht.
Die DEHN Dienstleistungen für Arbeitsschutz
Reinigen unter Spannung? Ausmessen und Einbauen von isolierenden Schutzplatten? Wiederkehrende Prüfung von Sicherheitsgeräten und EuK-Vorrichtungen? Halten Sie den Kopf frei und nutzen Sie die praktischen Services im Arbeitsschutz.
Arbeiten unter Spannung als Dienstleistung
Verschmutze Kabelschränke und Verteilungen sind ein Sicherheitsproblem, der Einbau isolierender Schutzplatten verlangt Experten ... Schützen Sie Mitarbeiter und Anlage mit den Services zum "Arbeiten unter Spannung für elektrische Anlagen bis 36 kV".
Wiederkehrende Prüfungen
Ob DEHN-Gerät oder Fremdhersteller, wir prüfen Ihre Sicherheitsgeräte. Und mit dem Erinnerungsservice behalten Sie zuverlässig im Blick, wann welches Gerät zur Prüfung ansteht.
Sie haben Fragen zum Schutz von Busladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Busladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.