Mit unserem neuen Service DEHNdesign erhalten Sie kurzfristig innerhalb von vier Werktagen ein Erdungs- und/oder Blitzschutzkonzept für einfache Wohn-, Zweck- und Industriegebäude. Diese Entwurfsplanung beinhaltet die Erdung- und/oder äußere Blitzschutzplanung inkl. Schutzraumdarstellung, Trennungsabstandsberechnung und einer Stücklistenempfehlung.
- Angebot gilt nur für Standorte in Deutschland
- ein Gebäude mit zusammenhängender Dachfläche
- Flachdach, Satteldach (bis xx°), Pultdach (bis xx°)
- Maximale Gebäudeabmessungen:
- Länge x Breite: 50 x 100 m
- Höhe (Gebäudehöhe + Dachaufbauten): <= 20 m
- diskrete Dachaufbauten (Klimageräte, Aufzüge, etc.) die in Ihrer Flächensumme nicht mehr
- als 30% der gesamten Dachfläche einnehmen
- Eventuelle Schutzwirkungen von benachbarten Gebäuden werden nicht berücksichtigt
- Keine EX-Anlagen
- Dateigröße < 50 MB
- Im Falle von 2D Daten:
- bemaßte Draufsicht
- bemaßte 4 Seitenansichten
- Wenn möglich, in einer DWG/DXF/IFC-Datei oder eine skalierbare pdf-Datei zusammengefasst
- Im Falle von 3D Daten:
- IFC-Datei reduziert auf Außencontour des Gebäudes