DEHNconcept Referenzprojekte
Referenzprojekte

Diese Projekte wurden mit dem Planungsservice DEHNconcept realisiert.

Seit mehr als 10 Jahren planen wir Blitz- und Überspannungsschutz für verschiedenste Projekte und Branchen. Hier sehen Sie einige Praxisbeispiele.

Sie möchten mehr wissen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

 

Sonatrach Raffineria / Italien

3D-Laserscan Blitzschutzplanung

Die Raffinerie erstreckt sich über eine Fläche von 1,9 km2. Bei einer Anlage dieser Größenordnung bedarf es einer detaillierten Planung, um einen wirksamen Schutz gegen direkte Blitzeinschläge zu realisieren.

Das hier verwendete, zeitsparende 3D-Laserscan-Verfahren kommt im laufenden Betrieb zum Einsatz. Es bietet eine fundierte Grundlage für die optimale Positionierung der Fangeinrichtungen. Damit wird auch der Montage- und Materialaufwand besonders effizient berechnet.

Solarpark / Griechenland

PV-Freiflächenanlagen sind kostenintensive Anlagen. Für den Return-on-Investment muss die stetige Verfügbarkeit sichergestellt werden.

Ausfälle durch Blitzschäden lassen sich durch ein effizientes Blitzschutzsystem vermeiden. Häufig wird hier ein "getrenntes äußeres Blitzschutzsystem" verwendet.

Für die Freiflächenanlage in Griechenland planten wir den getrennten Blitzschutz mit Fangstangen und isolierten Distanzhaltern.

Pumpstation Geyen / Deutschland

Auch bei Anlagen und Systemen mit Rohrleitungen, die „auf der grünen Wiese“ stehen, ist ein getrenntes Blitzschutzsystem für die einzelnen Anlagenteile von Vorteil.

Bei der Pumpstation in Geyen wurde der Blitzstrom mit HVI-power-Leitungen gezielt aus den explosionsgefährdeten Bereichen heraus geführt. Mit dieser Maßnahme verbesserte sich die sicherheitstechnische Situation der Anlage wesentlich.

Rechenzentrum Darmstadt / Deutschland

Bei Rechenzentren steht die Verfügbarkeit an erster Stelle.

Ein getrenntes äußerers Blitzschutzsystem mindert die Gefahr eines Schadens in der Betriebstechnik erheblich, da keine Blitzströme ins Innere der Anlage gelangen.

Beim Rechenzentrum Darmstadt wurde der Blitzschutz über ein vermaschtes System mit HVI-Leitung umgesetzt.

Verdichterstation Werne / Deutschland

In Industrieanlagen mit explosionsgefährdeten Bereichen ist ein funkenfreies Blitzschutzkonzept entscheidend.

Hierfür ist ein getrenntes äußeres Blitzschutzsystem optimal geeignet.

Im Auftrag der Open Grid Europe planten wir ein solches getrenntes Blitzschutzsystem für die Verdichterstation Werne.

nach oben