PSA Anzug - indoor - outdoor marcom m
DEHN schützt bei Störlichtbögen

DEHNcare ArcFit – sicher bei Störlichtbögen

PSAgS – jetzt im neuen, modernen Look: leicht, sportlich, zuverlässig. Sicherheit, die einfach sitzt.

Ihre Mitarbeiter arbeiten an elektrischen Anlagen?

Hier droht Unfallgefahr. Defekte Betriebsmittel, Arbeitsfehler, mangelnde Erfahrung, Verschulden Dritter, die falsche oder fehlende PSA: die Ursachen sind vielfältig.

Ein Störlichtbogen bringt extrem hohe Temperaturen, eine Druckwelle und abgesprengte Partikel mit sich.
Der Knall kann das Gehör schädigen und es entstehen giftige Gase sowie eine intensive elektromagnetische Strahlung. Die größte Gefahr droht jedoch durch Verbrennungen.

 

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Sicherheit, die sie in einem extremen Umfeld brauchen.
Mit einer starken, zuverlässigen Schutzausrüstung.

 

In Kürze verfügbar: Der DEHNcare ArcFit PSA Konfigurator.
Hier wählen Sie Farbe und Design, platzieren das Logo und entscheiden, ob Sie einen Namen patchen lassen möchten.

Schutzkleidung für innen und außen

Arbeiten im Freien oder in Innenräumen - daraus ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Schutzausrüstung. Aus diesem Grund bekommen Sie DEHNcare ArcFit in zwei Ausführungen: Indoor und Outdoor.

Beide Varianten sind besonders leicht und aus 1-lagigem Material. Damit sind sie angenehm zu tragen, auch für eine längere Zeit am Stück. Reflektoren – bei den Outdoormodellen auch die Signalfarbe – verbessern die Sichtbarkeit und erhöhen die Sicherheit.

Ein Vorteil, der sich im Alltag als besonders praktisch herausstellt, ist das einfache Handling. Der komplette Anzug ist bei 60° in der Waschmaschine waschbar.

Der sportliche Schnitt, die individuelle Farbgebung und die Kennzeichnung mit Namen erhöhen die Akzeptanz beim Träger. Diese Schutzausrüstung wird einfach gerne angezogen.

DEHNcare ArcFit Indoor

Schutz bei Störlichtbögen - DEHN ArcFit indoor

Highlights

  • Störlichtbogenklasse APC 2 nach IEC 61482-2
  • 1-lagiges Gewebe
  • Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung
  • Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Waschbar bis 60°C

DEHNcare ArcFit Outdoor

Schutz bei Störlichtbögen - DEHN ArcFit Outdoor

Highlights

  • Störlichtbogenklasse APC 2 nach IEC 61482-2
  • 1-lagiges Gewebe
  • Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung
  • Chemikalienschutz Typ 6
  • Warnschutzklasse 3 (Jacke + Hose in Kombination)
  • Wasserabweisend
  • Waschbar bis 60°C

Was kommt?

DEHNcare ArcFit - die individuelle PSAgS

In Kürze haben Sie die Möglichkeit verschiedene Farbkombinationen individuell zusammenzustellen. Suchen Sie die Farbkombination aus, die am besten zu Ihren Unternehmensfarben passt.

Nutzen Sie den Branding-Service, um Ihr Logo zu integrieren. Zeigen Sie, dass die PSA wirklich persönlich ist, indem Sie die Namen Ihrer Mitarbeiter patchen lassen.

Das alles geht ganz bequem über den PSA Konfigurator.

 

DEHNcare ArcFit Indoor
Die Indoor-Modelle wird es in den Farben Grau, Rot, Orange, Blau und Schwarz geben. Daraus wählen Sie die passende Akzentfarbe oder entscheiden sich für die einfarbige Variante.
 
DEHNcare ArcFit Outdoor
Wählen Sie aus den Signalfarben Gelb und Orange. Die Akzentfarben sind hier Grau und Schwarz.

 

Lassen Sie sich per E-Mail informieren, sobald der Konfigurator online ist.

nach oben