GET Nord 2018
GET Nord 2018

DEHN Messe Info zur GET Nord 2018

Wir sehen uns in Hamburg!

Besuchen Sie die Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima.
Sie finden uns vom 22. bis 24. November in Halle B5 am Stand 144.

Wir freuen uns auf einen regen Gedankenaustausch.

Überspannungsschutz im Wohngebäude ist Pflicht

Achtung: Die Übergangsfrist der DIN VDE 0100-443/-534 endet zum 14.12.2018!  

Anlagen, die nach dem 14.12. in Betrieb gehen, müssen ausschließlich nach den neuen Normen geplant und errichtet werden. Dies gilt sowohl für die Planung von elektrischen Anlagen als auch für Änderungen oder Erweiterungen an bestehenden Anlagen.

Das Original gibt Sicherheit

DEHNshield® ZP schützt lückenlos

Der Kombi-Ableiter DEHNshield ZP gibt Sicherheit – Ihnen und Ihren Kunden.
Er ist die perfekte Lösung für die Normenvorgaben und erfüllt schon heute die zukünftigen Anforderungen der Technikzentrale im Smart Home.
 

  • Vorgaben erfüllen: 
    Perfekte Lösung für die Forderung der DIN VDE 0100-443/ -534
  • Lücken vermeiden: 
    Passgenauer Einbau gibt Sicherheit
  • Sicherheit erhöhen: 
    Schutzwirkung Typ 1 + 2 + 3 schont empfindliche, teure Endgeräte

Überspannungsschutz mit ACI-Technologie

Die neue ACI-Technologie - Advanced Circuit Interruption – bedeutet Gerätesicherheit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau!

Das ist neu: Durch die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination ist eine bisher notwendige Gerätevorsicherung nicht mehr notwendig. ACI vermeidet damit mögliche Fehler, die bei der Auswahl und Dimensionierung einer Vorsicherung entstehen können.

Antennen- und SAT-Anlagen schützen

Neu im DEHN Sortiment sind zwei praktische, universell einsetzbare Klemmen, die Ihnen beim Umsetzen der geforderten Schutzmaßnahmen die Installation erleichtern.

Klemme 16 mm2
Eine Klemme - viele Möglichkeiten: Universelle Klemme für Draht und Kabel. Zum Anschluss an der Dachrinne ebenso geeignet, wie zum Anschluss des Tiefenerders.

UNI KS Verbinder
Flexibel für unterschiedliche Querschnitte: Universeller Verbinder für Leitungsquerschnitte von 6 - 16 mm2.

Sicher Trennungsabstände beherrschen

Sicherheit auf höchstem Niveau:

Die hochspannungsfeste, isolierte HVI®Leitung bietet höchsten Schutz und maximale Flexibilität bei der Installation. Mit HVI®Blitzschutz halten Sie Trennungsabstände auf einfachste Weise ein.

 

Sicher bei Störlichtbögen

Ein Störlichtbogenschutzsystem gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie brauchen

  • um Ihre Mitarbeiter effektiv zu schützen
  • um die Schaltanlagenverfügbarkeit zu optimieren und
  • um vorschriftenkonform zu planen.

Je nach Anwendungszweck und Energiedichte der Schaltanlage gibt es verschiedene Schutzsysteme, passend zur jeweiligen Situation und zum Anlagentyp.

nach oben

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more