DEHN Messe Info zur Husum Wind 2017

Die HUSUM Wind ist der Treffpunkt für alle, die innovative Lösungen für die Windenergie Branche suchen.
DEHN schützt.® Unter diesem Motto finden Sie in Halle 1 am Stand 1A03 ausführliche Informationen zu den Themen

  • Service- und Prüfdienstleistungen
  • Leistungsfähige Ableiter für Windenergieanlagen
  • Ganzheitliches Blitzschutz- und Erdungskonzept

Langzeitströme sicher erfassen mit DEHNdetect

Das neue Blitzstrom-Messsystem zur sicheren Erfassung von Blitzereignissen mit dem Ziel teure Wartungsarbeiten und lange Ausfallzeiten zu vermeiden. DEHNdetect erfasst Impuls- UND Langzeitströme und hält Sie auf dem Laufenden. Natürlich auch per Push-Nachricht direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet.

Spannungsspitzen im Griff mit DEHNguard® SE H 1000 VA FM

Der Überspannungs-Ableiter Typ 2 - sichert Systeme mit betriebsbedingten Spannungsspitzen bis 2,2 kV. Ideal geeignet zum Schutz der DFI (Double Fed Induction) Generatoren. Bei einer Baubreite von nur 4.5 TE sparen Sie Platz auf der Hutschiene!

 

Enorm flexibel mit DEHNvario

Die Kombi-Ableiter in variabler Gehäuseform bieten enorme Flexibilität hinsichtlich Bauraum und Anschlusstechnik. Damit haben Sie vielfältige Möglichkeiten zur Umsetzung kundenspezifischer
Schutzlösungen.

  • DEHNvario schützt elektroakustische Anlagen vor Blitzbeeinflussung und Überspannungen.
  • DEHNvario 3+1 für analoge Kamerasysteme. Mit dieser Komplettlösung schützen Sie 3 Schnittstellen mit nur einem Gerät.

Mehr Platz im Schaltschrank mit DEHNbloc® Maxi 1 CI 440/760

Koordinierter Blitzstromableiter mit integrierter Vorsicherung für Nennspannungen bis 400/690 V. Spart bis zu 60% Platz im Schaltschrank! Reduziert den Installationsaufwand und minimiert die Montagekosten.

 

Zeit sparen mit der Maxi MV-Klemme

Maxi MV-Klemme mit Abreißschraube: Einfach und sicher - Zeit sparen auf der Baustelle. Schweißen ist nicht mehr notwendig! Die Maxi MV Klemme vereinfacht das Arbeiten erheblich, jeder konventionelle Schlüssel reicht für die sichere Installation aus. Der Schraubenkopf reißt bei einer vordefinierten Klemmkraft einfach ab - Fertig!