Messe Leipzig, efa 2019
efa 2019

DEHN Messe Info zur efa 2019

Wir sehen uns in Leipzig! 

Besuchen Sie die Fachmesse für Elektro-, Gebäude-, Licht- und Energietechnik.
Sie finden uns vom 18. bis 20. September in Halle 5 am Stand F02/G03.

Wir freuen uns auf einen regen Gedankenaustausch. 

Neue Anforderungen: VDE-AR-N 4100

Das Wichtigste zu Erdung und Überspannungsschutz

Seit dem 27.04.2019 ist die neue Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 in Kraft. Sie bildet ein neues, einheitliches Basisregelwerk für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz.


Kompakt für Sie zusammengefasst finden Sie hier die wichtigsten Informationen und Vorgaben in Bezug auf Erdung und Überspannungsschutz.

Kompakt, sicher und komplett werkzeuglos: DEHNshield ZP

Neue Anforderungen der VDE-AR-N 4100 leicht gemacht

Die Generation Click + Power des DEHNshield ZP hat diese neuen Vorgaben voll im Blick und integriert 2 Funktionen in 1 Gerät: Überspannungsschutz sowie einen davon getrennten zusätzlichen Spannungsabgriff. 

Ein Spannungsabgriff ist damit schnell und einfach mit nur einem Klick realisiert – ohne aufwendige Zusatzmontage.

Die einzelnen Vorteile der neuen DEHNshield ZP-Generation finden Sie hier.

Sicherheit für das Zuhause schaffen

Wohnkomfort bewahren

Smarte Technik ist heute Grundlage für modernes Wohnen. Sie bietet Komfort, Sicherheit und Unabhängigkeit. Überspannungsschutz leistet einen wichtigen Beitrag, damit Technik zuverlässig funktioniert.

Schaffen Sie Sicherheit für moderne Gebäude.

Sicherheit für die Antennenanlage

Antennenerdung sicher umsetzen

Diese zwei praktischen, universell einsetzbaren Klemmen erleichtern die Installation und helfen Ihnen beim Umsetzen der geforderten Schutzmaßnahmen. So schaffen Sie Sicherheit – für sich und Ihre Kunden.

Planungssicherheit für den Trennungsabstand

Sicher Trennungsabstände beherrschen

Mit DEHN haben Sie ein Mehr an Sicherheit: Mit den hochspannungsfesten, isolierten Leitungen des HVI-Systems halten Sie Trennungsabstände auf einfachste Weise ein.

Sicher im entscheidenden Moment bei Störlichtbögen

Anlagenverfügbarkeit sichern mit DEHNshort

  • Das Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort erkennt einen Lichtbogen im Enstehen und löscht ihn in Millisekunden.
  • Es wird nur ein Bruchteil der zerstörerischen Energie freigesetzt.
  • Das modulare System wird individuell für Ihre Anlage konfiguriert: Für Schaltanlagen bis 110 kA - 690 V.

Kooperation mit Siemens

DEHNshort jetzt auch für SIVACON S8: Siemens erweitert mit dem Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort sein Angebot für zertifizierte Schaltanlagenbauer.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Anlage vor Störlichtbögen schützen.

Gut zu wissen: Das ESP-Meisterfrühstück auf der efa in Leipzig

Termin:    18. - 20. September 2019
Uhrzeit:    8 - 10 Uhr
Ort:           Café Ost | Eingang Ost (Einlass ab 8 Uhr) | Messe Leipzig

nach oben

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mehr erfahren