DEHN Messe Info zur A+A 2017

be safe - DEHN schütztDie A+A in Düsseldorf ist der Treffpunkt für alle, die  innovative Lösungen für die Sicherheitstechnik suchen.
Sie finden uns vom 17. bis 20. Oktober in Halle 7a am Stand F05.
Nutzen Sie die Gelegenheit zum Fachgespräch mit den Experten.

Löscht den Störlichtbogen direkt im Entstehen: DEHNshort QD II

Neues Löschgerät für das aktive Störlichtbogenschutzsystem

DEHNshort bietet permanenten Schutz vor Störlichtbögen. Für Niederspannungs-Schaltanlagen bis 110 kA - 690V. Mit Löschzeiten von wenigen Millisekunden zählt es zu den schnellsten Schutzsystemen am Markt.

  • Löschgerät für SLBS-Systeme zum Schutz von Personen und Anlagen
  • Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 110 kA/300 ms
  • Einsetzbar bei Nennspannung bis 690 V

DEHNcare WJP - Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl

1.000 bar? Hält Ihre PSA das aus?

DEHNcare® WJP (Water Jet Protection) ist der erste dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 entsprechende Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl.
Abriebfest. Schnittfest. Geprüft bei 1.000 bar.

Darüber hinaus ist er besonders angenehm zu tragen, da atmungsaktiv, leicht und ergonomisch geschnitten. Das heißt für den Träger: volle Konzentration auf seine Arbeit.

DEHNcare PSA

Maximaler Schutz und einzigartiger Tragekomfort 

Die persönliche Schutzausrüstung DEHNcare® vereint beides. Sie ist nach internationalen Standards geprüft und besteht aus Elektriker-Schutzhelm mit Visier, Schutzhaube, Schutzhandschuhen, Hose sowie Jacke oder Mantel.
DEHNcare® bequem und sicher. Damit sich Ihre Mitarbeiter voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren können.

DEHNcheck - Spannungsprüfer PHE4

Sicher auf der ganzen Linie

In den Varianten bis 36 kV überprüft PHE4 schon beim Einschalten alle aktiven Teile im Selbsttest. Ist die Prüfspitze defekt, lässt sich der Spannungsprüfer nicht in Betrieb nehmen. Sein Einsatzgebiet ist der Innen- und Außenbereich, bei allen Arten von Niederschlägen - und das bei Temperaturen von -25°C bis +70°C.

Drahtlose Inspektionskamera

Unsichtbares sichtbar machen

Sichere Inspektionen und einfaches Handling mit drahtloser Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet. Die handliche Inspektionskamera vereinfacht die regelmäßigen optischen Prüfungen und die Dokumentation des Zustands von elektrischen Anlagen bis 123 kV / 15–60 Hz.

Wiederkehrende Prüfung

Lassen Sie Ihre Sicherheitsgeräte alle sechs Jahre prüfen!

DEHNshort Engineering - Beim Projektieren, Planen und Umsetzen Ihres Störlichtbogenschutzsystems sind wir an Ihrer Seite.