DEGM-Kalkulation: Berechnung der Einschlagswahrscheinlichkeit nach dem eDEGM Verfahren (S10813)

Dynamisches elektro-geometrisches Modell

Leistungsgrundlage

Das eDEGM basiert auf der in DIN EN 62305-1 verwendeten CIGREVerteilung der Blitzstromamplituden und dem in der Norm verwendeten
Zusammenhang zwischen Blitzstromamplitude und Enddurchschlagsstrecke.

Leistungsvoraussetzungen

  1. Vollständig ausgefülltes Projektdatenblatt (Formular wird durch DEHN SE bereitgestellt)
  2. Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes /der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in einem der
    folgenden Datenformate:
    • 2D: .dxf, .dwg (hier ist die Pos. S04555 zusätzlich notwendig)
    • 3D: .dwg, ifc, dgn, stl, skp
    • Optional: kostenpflichtige Beauftragung von Art.-Nr. S04555 Zeichnungserstellung
    • Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (Art.-Nr. S03070)

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung der Anzahl und Positionen von Fangeinrichtungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der geforderten
    Gesamteinschlags- Wahrscheinlichkeit in (%)
  2. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Detailplanung des Äußeren- Blitzschutzsystems (Art.-Nr. S19292- S19294)
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung von Erdungssystemen (Art.-Nr. S19295)

Leistungsumfang

  1. Textliche Beschreibung der Berechnungsergebnisse nach dem eDEGM Verfahren, (Dynamisches elektro-geometrisches Modell) sowie die graphische Darstellung des 3D Modelles mit den einzelnen Einschlagswahrscheinlichkeits- Werten.

Dokumentenformat

Alle Dokumente des Leistungsumfangs werden elektronisch im PDF-Format übergeben.

Eine Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx) ist möglich, bedarf jedoch der Unterzeichnung eines separaten Übergabedokumentes.


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

nach oben