Normgerechter Blitz- und Überspannungsschutz für Harbour Energy
Eigensichere Messkreise bei Gasverdichterstationen: DEHN unterstützt Harbour Energy in Deutschland mit Lösungen aus der BLITZDUCTORconnect Serie und intelligentem Condition Monitoring zur weiteren Erhöhung der Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit. Harbour Energy zählt zu den drei größten Erdgas- und Erdölproduzenten Deutschlands und betreibt unter anderem Verdichterstationen zur Einspeisung von Erdgas in das öffentliche Netz.
Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung der Anlagensicherheit wurden die eigensicheren Messkreise in explosionsgefährdeten Bereichen um normkonforme Schutzkomponenten ergänzt. Zur weiteren Erhöhung der Sicherheitsreserven integrierte DEHN geeignete Überspannungsableiter für eigensichere Messkreise.

Die Herausforderungen
Ziel war es, die Auswirkungen von Blitzereignissen auf empfindliche Mess- und Steuerungssysteme kontrolliert zu begrenzen. Besonders hohe Anforderungen gelten für eigensichere Messkreise, da sie durch induktive oder kapazitive Einkopplung von Blitzteilströmen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können.
Die Auslegung und Umsetzung erfolgten gemäß den einschlägigen Normen der DIN EN 60079-Reihe für eigensichere Stromkreise und elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen:
DIN EN 60079-11 – Eigensicherheit „i“: Diese Norm fordert, dass elektrische Stromkreise so ausgelegt sind, dass sie selbst bei Fehlern keine Zündquelle darstellen. Dies bedeutet:
- Begrenzung von Spannung, Strom und Energie
- Berücksichtigung von Fehlerfällen wie Kurzschluss oder Bauteilversagen
- Einhaltung sicherer Trennabstände und thermischer Grenzwerte
- Einsatz zertifizierter Komponenten mit dokumentierter Eigensicherheit
DIN EN 60079-14 – Errichtung elektrischer Anlagen: Diese Norm regelt die Planung, Installation und Prüfung elektrischer Anlagen in Ex-Bereichen. Herausforderungen sind u. a.:
- Auswahl geeigneter Geräte nach Zonen, Temperaturklassen und Gerätegruppen
- Normgerechte Kabel- und Leitungseinführungen
- Durchführung von Erstprüfungen und regelmäßiger Wartung
- Nachweis eigensicherer Stromkreise gemäß 50-%-Regel und Lo/Co-Vorgaben
Die Lösung
Zur Absicherung der eigensicheren Messkreise und Bussysteme kam der BCO ML2 BD EX 24 aus der BLITZDUCTORconnect-Serie zum Einsatz. Dieser platzsparende, modulare Kombi-Ableiter mit nur 6 mm Baubreite bietet:
- Effektiven Schutz vor Blitz- und Überspannungsschäden mit einem Ableitvermögen von bis zu 10 kA (8/20 µs) und 1,5 kA (10/350 µs) pro Ader
- Push-in-Anschlusstechnik für eine schnelle, werkzeuglose und vibrationssichere Installation
- Signaltrennung durch gedrehtes Einstecken für einfache Wartung
- Integrierte Statusanzeige zur schnellen Zustandskontrolle vor Ort
- Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, IECEx, SIL)
Die Kombination aus Condition Monitoring Einheit DEHNrecord DRC IRCM und dem Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ML2 BD EX 24 bietet eine leistungsstarke Lösung für den Schutz und die Überwachung von MSR-Systemen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Die Vorteile auf einen Blick
Das Ergebnis
Durch die Umsetzung der eingesetzten Schutzlösung konnte Harbour Energy die Betriebssicherheit der Gasverdichterstationen weiter erhöhen, die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig stärken und gleichzeitig die Wartungsintervalle optimieren. Die modulare Bauweise und das Condition Monitoring sorgen für maximale Betriebssicherheit – auch unter extremen Bedingungen und unter Einhaltung aller relevanten Normen.