Erdungssimulation von Schritt- und Berührungsspannung bei Kurzschlussstrom- und Blitzbeeinflussung an Trafostationen (S16020)


Leistungsgrundlage

DIN EN 50522 (VDE 0101-2):2011-11 EN 50522:2010 Erdung von Starkstromanlagen über 1 kV
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-3015-3):2011-10
DIN EN 62305-3 Beiblatt 1 (VDE 0185-3015-3 Beiblatt 1):2012-10
IEEE ST. 80-2013 IEE Guide for Safety in AC Substation Grounding
IEC 60479-1 Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General Aspects

in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe
Anwendung)

 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Informationen zur Anlagensituation durch den Auftraggeber durch vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen
  2. Angabe des spezifischen Erdwiderstandes ρE. Ausdrücklich empfohlen ist eine vor Ort Messung nach der WENNER Messmethode. Alternativ kann der ungünstigste Fall für die verschiedenen Bodenarten betrachtet werden.
  3. Bereitstellung von Zeichnungen/Bildern der zu schützenden Anlage und ggf. des vorhandenen Erdungssystems in elektronischer Form in folgenden Datenformaten:
    • 2D: .dxf, .dwg, .pdf, .skp

 

Zusätzlich optional buchbare Leistungen

  1. Blitzschutz Risiko-Management (S19277)
  2. Berechnung von Erdungsanlagen an Transformatorstationen (S03375)

 

Leistungsbeschreibung

Analyse eines dimensionierten Erdungskonzeptes im Bezug auf Schritt- und Berührungsspannung bei Kurzschlussstrom- und Blitzbeeinflussung inklusive Handlungs- und Materialempfehlung

 

Leistungsumfang

  1. Auslegung der (Netzbetriebs-)Erdung
  2. Simulationsergebnisse Erdpotentialanhebung
  3. Simulationsergebnisse Berührungsspannung
  4. Simulationsergebnisse Schrittspannung
  5. Ermittlung der sicheren Bereiche
  6. Angaben zum verwendeten Material

 

Dokumentenformat

Alle Dokumente des Leistungsumfangs werden elektronisch im PDF-Format übergeben.

 

Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

nach oben