Leistungsgrundlage
DIN EN 50522 (VDE 0101-2):2011-11 EN 50522:2010 Erdung von Starkstromanlagen über 1 kV
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-3015-3):2011-10
DIN EN 62305-3 Beiblatt 1 (VDE 0185-3015-3 Beiblatt 1):2012-10
IEEE ST. 80-2013 IEE Guide for Safety in AC Substation Grounding
IEC 60479-1 Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General Aspects
in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung)
Leistungsvoraussetzungen
- Informationen zur Anlagensituation durch den Auftraggeber durch vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen
- Angabe des spezifischen Erdwiderstandes ρE. Ausdrücklich empfohlen ist eine vor Ort Messung nach der WENNER Messmethode. Alternativ kann der ungünstigste Fall für die verschiedenen Bodenarten betrachtet werden.
- Bereitstellung von Zeichnungen/Bildern der zu schützenden Anlage und ggf. des vorhandenen Erdungssystems in elektronischer Form in folgenden Datenformaten:
• 2D: .dxf, .dwg, .pdf, .skp
Zusätzlich optional buchbare Leistungen
1. Blitzschutz Risiko-Management (S19277)
2. Berechnung von Erdungsanlagen an Transformatorstationen (S03375)
Leistungsbeschreibung
Analyse eines dimensionierten Erdungskonzeptes im Bezug auf Schritt- und Berührungsspannung bei Blitzbeeinflussung inklusive Handlungs- und Materialempfehlung
Leistungsumfang
- Auslegung der (Netzbetriebs-)Erdung
- Simulationsergebnisse Erdpotentialanhebung
- Simulationsergebnisse Berührungsspannung
- Simulationsergebnisse Schrittspannung
- Ermittlung der sicheren Bereiche
- Angaben zum verwendeten Material
Dokumentenformat
Alle Dokumente des Leistungsumfangs werden elektronisch im PDF-Format übergeben.
Allgemeines
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.