Leistungsbeschreibungen DEHNconcept

Schutzraumüberprüfung eines bestehenden Blitzschutzsystems (mithilfe Laserscanning oder 3D Modellierung) (S14819)

Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Das Bestandobjekt wird von der Fa. DEHN per Laserscanning oder Vor-Ort-Begehung mit darauffolgender Zeichnungserstellung aufgenommen werden
  2. Optional: Kunde kann ein aktuelles 3D Modell mit vorhandenen Blitzschutz zur Verfügung stellen.
    • 3D: .dwg, .skp, dgn, stp, ifc
    • 3D Scandateien: lfm/lfd und Navisworks-Modell

Leistungsbeschreibung

  1. Aufnahme des Bestandobjektes und des vorhanden äußeren Blitzschutz mithilfe des Laserscanners
    Optional: Bestandsaufnahme durch Vor-Ort-Begehung und danach folgender Zeichnungserstellung.
  2. Erstellung eines Punktewolke-Modell (Laser) oder CAD-Modells (Zeichnungserstellung) mit dem vorhandenen äußeren Blitzschutz
  3. Schutzraumüberprüfung über den vorhandenen Blitzschutz entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS mit dem Blitzkugelverfahren entsprechend Abschnitt 5.3.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3

Umfang

  1. Textliche Beschreibung der Vor-Ort-Situation mit Erläuterungen, Bilddokumentation und schriftlichen Anmerkungen
  2. 3D Modell (ausgeführt als Punktewolke oder CAD-Modell) mit dem vorhandenen äußeren Blitzschutz und den ermittelten Schutzraum
    Optional: Verwendung des kundeneigenen Modells

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe des Modelles mit Schutzraum im Navisworksformat
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich
nach oben