eltec 2019
eltec 2019

Das war die eltec 2019

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Das war die Fachmesse für Elektro- und Energietechnik. 
Ihre Highlights waren:

Überspannungsschutz im Wohngebäude ist Pflicht

Achtung: Die Übergangsfrist der DIN VDE 0100-443/-534 ist zum 14.12.2018 abgelaufen!

Anlagen, die nach dem 14.12.2018 in Betrieb gehen, müssen ausschließlich nach den neuen Normen geplant und errichtet werden. Dies gilt sowohl für die Planung von elektrischen Anlagen als auch für Änderungen oder Erweiterungen an bestehenden Anlagen.

Alle Anlagen, die vor der Veröffentlichung der beiden Normen, also am 01.10.2016, geplant aber noch nicht fertiggestellt wurden, müssen nun an diese Normen angepasst, ggf. nachgerüstet werden.

Anlagenausfall - lassen Sie es nicht dazu kommen

Blitz- und Überspannungsschutz für die Elektromobilität – Sichern Sie Ihre Investitionen und erfüllen Sie die Norm!

Ein Risiko für die empfindliche Elektronik der E-Mobility Ladeeinrichtungen besteht durch Blitzeinwirkungen und Überspannungen. Gefährdet ist nicht nur die Ladestation selbst, sondern auch das Fahrzeug Ihres Kunden. Ausfälle oder Schäden werden so schnell teuer.

Berücksichtigen Sie ganzheitliche Blitz- und Überspannungsschutzkonzepte…

  • zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden 
  • und erfüllen so gleichzeitig die aktuellen normative Anforderungen nach DIN VDE 0100-443 sowie vorausschauend die neue DIN VDE 0100-722, welche 2019 neu erscheinen wird.

Das Original gibt Sicherheit

DEHNshield® ZP schützt lückenlos

Der Kombi-Ableiter DEHNshield ZP gibt Sicherheit – Ihnen und Ihren Kunden.
Er ist die perfekte Lösung für die Normenvorgaben und erfüllt schon heute die zukünftigen Anforderungen der Technikzentrale im Smart Home.

 

  • Vorgaben erfüllen: 
    Perfekte Lösung für die Forderung der DIN VDE 0100-443/ -534
  • Lücken vermeiden: 
    Passgenauer Einbau gibt Sicherheit
  • Sicherheit erhöhen: 
    Schutzwirkung Typ 1 + 2 + 3 schont empfindliche, teure Endgeräte

 

Überspannungsschutz mit ACI-Technologie

Die neue ACI-Technologie - Advanced Circuit Interruption – bedeutet Gerätesicherheit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau!

Das ist neu: Durch die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination ist eine bisher notwendige Gerätevorsicherung nicht mehr notwendig. ACI vermeidet damit mögliche Fehler, die bei der Auswahl und Dimensionierung einer Vorsicherung entstehen können.

Antennen- und SAT-Anlagen schützen

Neu im DEHN Sortiment sind zwei praktische, universell einsetzbare Klemmen, die Ihnen beim Umsetzen der geforderten Schutzmaßnahmen die Installation erleichtern.

Klemme 16 mm2
Eine Klemme - viele Möglichkeiten: Universelle Klemme für Draht und Kabel. Zum Anschluss an der Dachrinne ebenso geeignet, wie zum Anschluss des Tiefenerders.

UNI KS Verbinder
Flexibel für unterschiedliche Querschnitte: Universeller Verbinder für Leitungsquerschnitte von 6 - 16 mm2.

Ethernet / PoE-Schutz im wasserdichten Aluminiumgehäuse

DEHNpatch outdoor - Optimaler Schutz für Industrie-Anwendungen im Außenbereich

Die Kompletteinheit aus Überspannungsschutz und Outdoor-Gehäuse schützt Ihre Überwachungskameras, PoE++/4PPoE und andere GBit-Ethernet-Applikationen mit einem Blitzstrom-Ableitvermögen von insgesamt 4 kA (10/350 µs).

Schluss mit "Bastelarbeiten" oben am Mast! DEHNpatch kommt vorinstalliert im IP66 Gehäuse - die Montage ist denkbar einfach: Dichtung aufbiegen, Leitung sauber einstecken - fertig.

Sie verwenden konfektionierte Leitungen - die Schrauben sind im Deckel fixiert, so können sie nicht herausfallen… und die Installation geht flott von der Hand.

 

nach oben

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more